Fonctionnalités et options
| PM5310 | PM5320 |
PM5330 PM5331 |
PM5340 PM5341 |
|
|---|---|---|---|---|
|
Installation rapide, montage sur panneau, afficheur intégré |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Précision CEI 61557-12 : 2021, BS/EN 61557-12 |
Cl. 0,5S | Cl. 0,5S | Cl. 0,5S | Cl. 0,5S |
|
Afficheur LCD rétro-éclairé, multilingue, graphiques à barres, 6 lignes, 4 valeurs simultanées |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Mesures d’électricité et d’énergie, en triphasé : tension, courant, puissance, valeur moyenne, énergie, fréquence, facteur de puissance |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Multitarif |
4 | 4 | 4 | 4 |
|
Analyse de la qualité de l’énergie : THD, thd, TDD |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Analyse de la qualité de l’énergie : Harmoniques, individuels (impairs) jusqu’au: |
31e | 31e | 31e | 31e |
|
E/S |
2 EE / 2 SL |
2 EE / 2 SL |
2 EE / 2 SL |
2 EE / 2 SL |
|
Relais |
— | — | 2 | 2 |
|
Alarmes |
35 | 35 | 35 | 35 |
|
Temps de réponse des seuils, secondes |
1 | 1 | 1 | 1 |
|
Alarmes mono- et multiconditions |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Communications : Ports série avec protocole Modbus |
1 | — | 1 | — |
|
Communications : Port Ethernet avec Modbus TCP et BACnet/IP |
— | 1 | — | 1 |
|
Conformité MID/MIR |
— | — | PM5331 | PM5341 |
Fonctions et caractéristiques
Généralités
| Utilisation sur réseau BT et MT | ✔ |
| Mesures de base avec THD et min/max | ✔ |
Mesures efficaces instantanées
| Courant (par phase et neutre) | ✔ |
| Tension (total, par phase composée et simple) | ✔ |
| Fréquence | ✔ |
| Puissance active, réactive et apparente (total et par phase) | Signé, quatre quadrants |
| Facteur de puissance réel (total et par phase) | Signé, quatre quadrants |
| Cos(phi) (total et par phase) | Signé, quatre quadrants |
| % déséquilibre I, V L-N, V L-L | ✔ |
Valeurs de l’énergie
| Énergie active, réactive et apparente accumulées1 | Reçue/fournie ; nette et absolue |
| 1Stocké en mémoire non volatile. | |
Mesure des valeurs moyennes
| Courant moyen1 | Présent, dernier, prévu, max. et date et heure du maximum |
| Puissance active1 | Présent, dernier, prévu, max. et date et heure du maximum |
| Puissance réactive1 | Présent, dernier, prévu, max. et date et heure du maximum |
| Puissance apparente1 | Présent, dernier, prévu, max. et date et heure du maximum |
| Modes de calcul de valeur moyenne (intervalles glissant, fixe et tournant, thermique) | ✔ |
| Synchronisation de la fenêtre de mesure par entrée, commande de communication ou horloge interne | ✔ |
| Intervalles de calcul de la moyenne configurables | ✔ |
| 1Stocké en mémoire non volatile. | |
Mesures de la qualité de l’alimentation
| THD, thd (distorsion harmonique totale) I, V L-N, V L-L par phase | I, V L-N, V L-L |
| TDD (distorsion moyenne totale) | ✔ |
| Harmoniques rang par rang (impairs) | 31e |
Autres mesures
| Compteur temporel d’E/S1 | ✔ |
| Compteur temporel de fonctionnement1 | ✔ |
| Compteur temporel de charge1 | ✔ |
| Compteurs et journaux d’alarmes | ✔ |
| 1Stocké en mémoire non volatile. | |
Enregistrement des données
| Min/max des valeurs instantanées, plus identification de phases1 | ✔ |
| Alarmes avec horodatage 1s1 | Enregistrement de données : jusqu’à deux paramètres de mesure fixes (par exemple kWh et kVAh) avec intervalle et durée configurables (par exemple : 2 paramètres pour 60 jours à 15 minutes d’intervalle) |
| Capacité mémoire | 256 Ko |
| Journal min/max | ✔ |
| Journaux de maintenance, d’alarme et d’événements | ✔ |
| 1Stocké en mémoire non volatile. | |
Entrées/sorties/relais
| Entrées logiques | 2 |
| Sorties logiques | 2 |
| Sorties de relais de type A | 2 |
| Résolution de l’horodatage en secondes | 1 |
| Tension de contrôle | ✔ |