Características y opciones
| PM5310 | PM5320 |
PM5330 PM5331 |
PM5340 PM5341 |
|
|---|---|---|---|---|
|
Instalación rápida, montaje en panel con pantalla integrada |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Precisión IEC 61557-12: 2021, BS/ EN 61557-12 |
Clase 0.5S | Clase 0.5S | Clase 0.5S | Clase 0.5S |
|
Pantalla Pantalla de cristal líquido (LCD) con retroiluminación, multilingüe, con gráficos de barras, de 6líneas y 4valores concurrentes |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Medición de energía y potencia: tensión, intensidad, potencia, demanda, energía, frecuencia y factor de potencia trifásicos |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Tarifa múltiple |
4 | 4 | 4 | 4 |
|
Análisis de la calidad de la energía: THD, thd, TDD |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Análisis de la calidad de la energía: Armónicos, individual (impar) hasta el orden |
31 | 31 | 31 | 31 |
|
E/S |
2 ES/2 SD |
2 ES/2 SD |
2 ES/2 SD |
2 ES/2 SD |
|
Relés |
— | — | 2 | 2 |
|
Alarmas |
35 | 35 | 35 | 35 |
|
Tiempo de respuesta de umbral, segundos |
1 | 1 | 1 | 1 |
|
Alarmas de condición única y múltiple |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Comunicaciones: Puertos serie con protocolo Modbus |
1 | — | 1 | — |
|
Comunicaciones: Puerto Ethernet con Modbus TCP y BACnet/IP |
— | 1 | — | 1 |
|
Preparada para el cumplimiento de la MID/MIR |
— | — | PM5331 | PM5341 |
Funciones y características
General
| Utilización en sistemas de baja y media tensión | ✔ |
| Medición básica con lecturas de THD y mín./máx. | ✔ |
Valores eficaces (rms) instantáneos
| Intensidad (por fase y neutro) | ✔ |
| Tensión (total, por fase, L-L y L-N) | ✔ |
| Frecuencia | ✔ |
| Potencia activa, reactiva y aparente (total y por fase) | Con signo, en cuatro cuadrantes |
| Factor de potencia real (total y por fase) | Con signo, en cuatro cuadrantes |
| Factor de potencia de desplazamiento (total y por fase) | Con signo, en cuatro cuadrantes |
| Porcentaje de desequilibrio de intensidad, V L-N, V L-L | ✔ |
Valores de energía
| Energía activa, reactiva y aparente acumulada1 | Recibida/suministrada; neta y absoluta |
| 1Se almacena en la memoria no volátil | |
Valores de demanda
| Intensidad media1 | Presente, última, pronosticada, punta y fecha/hora de punta |
| Potencia activa1 | Presente, última, pronosticada, punta y fecha/hora de punta |
| Potencia reactiva1 | Presente, última, pronosticada, punta y fecha/hora de punta |
| Potencia aparente1 | Presente, última, pronosticada, punta y fecha/hora de punta |
| Cálculo de la demanda (métodos deslizante, fijo, de bloque basculante y térmico) | ✔ |
| Sincronización de la ventana de medición con la entrada, el comando de comunicación o el reloj interno | ✔ |
| Intervalos de demanda configurables | ✔ |
| 1Se almacena en la memoria no volátil | |
Mediciones de calidad de energía
| THD, thd (distorsión armónica total) I, V L-N, V L-L por fase | I, V L-N, V L-L |
| TDD (distorsión de demanda total) | ✔ |
| Armónicos individuales (impares) | 31 |
Otras mediciones
| Temporizador de E/S1 | ✔ |
| Temporizador de funcionamiento1 | ✔ |
| Temporizador de carga1 | ✔ |
| Contadores de alarmas y registros de alarmas | ✔ |
| 1Se almacena en la memoria no volátil | |
Registro de datos
| Mín./máx. de valores instantáneos, más identificación de fase1 | ✔ |
| Alarmas con sello de fecha y hora de 1 s1 | Registrador de datos; Hasta dos parámetros fijos (es decir, kWh y kVAh) con intervalos y duraciones configurables (por ejemplo, dos parámetros para 60 días a intervalos de 15 minutos) |
| Capacidad de memoria | 256 kB |
| Registro de valores mín./máx. | ✔ |
| Registros de mantenimiento, alarmas y eventos | ✔ |
| 1Se almacena en la memoria no volátil | |
Entradas/salidas/relés
| Entradas digitales | 2 |
| Salidas digitales | 2 |
| Salidas de relé de forma A | 2 |
| Resolución de sello de fecha y hora en segundos | 1 |
| Tensión de humectación | ✔ |