8536IB1905TR-05

Veri Türleri

Veri türleri IEC 61131-3 standardına uygundur.

Veri Türleri

Anahtar sözcük

Açıklama

Boyut (Bit)

Değer Aralığı

BOOL

Boolean

1

Aralık [0,1], burada [0,1] [Yanlış, Doğru] veya [Kapalı, Açık]

INT

Tamsayı

16

Aralık [-32768, 32767]

DINT

Çift Tam Sayı

32

Aralık [-231, 231-1]

USINT

İşaretsiz Kısa Tam Sayı

8

Aralık [0, 255]

UINT

İşaretsiz Tam Sayı

16

Aralık [0, 65535]

UDINT

İşaretsiz Çift Tam Sayı

32

Aralık [0, 232-1]

STRING

Değişken uzunluklu (N) tek baytlık karakter

8*N

DT

Günün Tarihi ve Saati

64

Biçim: YYYYMMDDhhmmsscc, burada:

  • YYYY: Bir UINT üzerine kodlanan yıl

  • MM: Bir USINT üzerine kodlanan ay, Aralık [1, 12]

  • DD: Bir USINT üzerine kodlanan gün, Aralık [1, 31]

  • hh: Bir USINT üzerine kodlanan saat, Aralık [0, 23]

  • mm: Bir USINT üzerine kodlanan dakika, Aralık [0, 59]

  • ss: Bir USINT üzerine kodlanan saniye, Aralık [0, 59]

  • cc: Bir USINT üzerine kodlanan salise, Aralık [0, 99]

TRIPREC

Bir açtırma olayının kaydı

80

Biçim YYYMMDDhhmmssccTTTT, burada

  • YYYY: Bir UINT üzerine kodlanan yıl

  • MM: Bir USINT üzerine kodlanan ay, Aralık [1, 12]

  • DD: Bir USINT üzerine kodlanan gün, Aralık [1, 31]

  • hh: Bir USINT üzerine kodlanan saat, Aralık [0, 23]

  • mm: Bir USINT üzerine kodlanan dakika, Aralık [0, 59]

  • ss: Bir USINT üzerine kodlanan saniye, Aralık [0, 59]

  • cc: Bir USINT üzerine kodlanan salise, Aralık [0, 99]

  • TTTT = Açtırma olayı belirteci. Değerler için aşağıdaki listeye bakın.

Burada, TTTT=Açtırma olayı belirteci:

  • TTTT = 0000 Olay Yok

  • TTTT = 0001 Termik Aşırı Yük

  • TTTT = 0002 Motor Aşırı Isınma

  • TTTT = 0003 Sıkışma

  • TTTT = 0004 Düşük Akım

  • TTTT = 0005 Uzun Başlatma

  • TTTT = 0006 Aşırı Akım

  • TTTT = 0007 Duraksama

  • TTTT = 0008 Topraklama Akımı

  • TTTT = 0009 Geçerli Faz Tersine Çevirme

  • TTTT = 0010 Faz Konfigürasyonu

  • TTTT = 0011 Geçerli Faz Dengesizliği

  • TTTT = 0012 Geçerli Faz Kaybı

DT_MAC

MAC Adresi

48

Biçim XXYYZZUUVVWW, burada:

  • XX = 0x00

  • YY = 0x80

  • ZZ = 0xF4

  • UU = Ürün MAC adresi yüksek bayt

  • VV = Ürün MAC Adresi orta bayt

  • WW = Ürün MAC adresi düşük bayt

MINEVENTREC

Küçük Olay için kayıt

80

Biçim YYYMMDDhhmmssccFFFF, burada:

  • YYYY: Bir UINT üzerine kodlanan yıl

  • MM: Bir USINT üzerine kodlanan ay, Aralık [1, 12]

  • DD: Bir USINT üzerine kodlanan gün, Aralık [1, 31]

  • hh: Bir USINT üzerine kodlanan saat, Aralık [0, 23]

  • mm: Bir USINT üzerine kodlanan dakika, Aralık [0, 59]

  • ss: Bir USINT üzerine kodlanan saniye, Aralık [0, 59]

  • cc: Bir USINT üzerine kodlanan salise, Aralık [0, 99]

  • TTTT = Açtırma olayı belirteci. Değerler için aşağıdaki listeye bakın.

Burada FFFF=Küçük Olay belirteci

  • FFFF = 0000 Küçük Olay yok

  • FFFF = 0001 Island’da modül yok

  • FFFF = 0002 Island’da tespit edilen fiziksel aygıtların sayısı izin verilen limiti aşıyor

  • FFFF = 0003 Modül uyumsuzluğu

  • FFFF = 0004 Island kontrol güç kaynağı voltaj dalgalanması

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?