8536IB1905KO-05

데이터 유형

데이터 유형은 IEC 61131-3에 부합합니다.

데이터 유형

키워드

설명

크기(비트)

값 범위

BOOL

불 방식

1

범위 [0,1]. 여기서 [0,1]은 [False, True] 또는 [Off, On]을 나타냅니다.

INT

정수

16

범위 [-32768, 32767]

DINT

이중 정수

32

범위 [-231, 231-1]

USINT

부호 없는 짧은 정수

8

범위 [0, 255]

UINT

부호 없는 정수

16

범위 [0, 65535]

UDINT

부호 없는 이중 정수

32

범위 [0, 232-1]

STRING

가변 길이(N) 단일 바이트 문자

8*N

DT

하루의 날짜 및 시간

64

형식: YYYYMMDDhhmmsscc, 유의:

  • YYYY: UINT에서 코딩된 연도

  • MM: USINT에 코딩된 월, 범위 [1, 12]

  • DD: USINT에 코딩된 일, 범위 [1, 31]

  • hh: USINT에 코딩된 시간, 범위 [0, 23]

  • mm: USINT에 코딩된 분, 범위 [0, 59]

  • ss: USINT에 코딩된 초, 범위 [0, 59]

  • cc: USINT에 코딩된 100분의 1초, 범위 [0, 99]

TRIPREC

트립 이벤트 레코드

80

YYYMMDDhhmmssccTTTT 형식 지정, 유의:

  • YYYY: UINT에서 코딩된 연도

  • MM: USINT에 코딩된 월, 범위 [1, 12]

  • DD: USINT에 코딩된 일, 범위 [1, 31]

  • hh: USINT에 코딩된 시간, 범위 [0, 23]

  • mm: USINT에 코딩된 분, 범위 [0, 59]

  • ss: USINT에 코딩된 초, 범위 [0, 59]

  • cc: USINT에 코딩된 100분의 1초, 범위 [0, 99]

  • TTTT = 트립 이벤트 식별자입니다. 값은 다음 목록을 참조하십시오.

여기서 TTTT=트립 이벤트 식별자는 다음과 같습니다.

  • TTTT = 0000 이벤트 없음

  • TTTT = 0001 열 과부하

  • TTTT = 0002 전동기 과열

  • TTTT = 0003 잼

  • TTTT = 0004 저전류

  • TTTT = 0005 긴 시동

  • TTTT = 0006 과전류

  • TTTT = 0007 정지

  • TTTT = 0008 접지 전류

  • TTTT = 0009 전류 위상 역상

  • TTTT = 0010 위상 구성

  • TTTT = 0011 전류 위상 불균형

  • TTTT = 0012 전류 위상 손실

DT_MAC

MAC 주소

48

XXYYZZUUVVWW 형식 지정 유의:

  • XX = 0x00

  • YY = 0x80

  • ZZ = 0xF4

  • UU = 제품 MAC 주소 (높은 바이트)

  • VV = 제품 MAC 주소 (중간 바이트)

  • WW = 제품 MAC 주소 (낮은 바이트)

MINEVENTREC

사소한 이벤트 레코드

80

YYYMMDDhhmmssccFFFF 형식 지정, 유의:

  • YYYY: UINT에서 코딩된 연도

  • MM: USINT에 코딩된 월, 범위 [1, 12]

  • DD: USINT에 코딩된 일, 범위 [1, 31]

  • hh: USINT에 코딩된 시간, 범위 [0, 23]

  • mm: USINT에 코딩된 분, 범위 [0, 59]

  • ss: USINT에 코딩된 초, 범위 [0, 59]

  • cc: USINT에 코딩된 100분의 1초, 범위 [0, 99]

  • TTTT = 트립 이벤트 식별자입니다. 값은 다음 목록을 참조하십시오.

여기서 FFFF=사소한 이벤트 식별자는 다음과 같습니다.

  • FFFF = 0000 사소한 이벤트 없음

  • FFFF = 0001 아일랜드에 모듈 없음

  • FFFF = 0002 아일랜드에서 감지된 물리적 장치 수가 허용된 제한을 초과합니다

  • FFFF = 0003 모듈 불일치

  • FFFF = 0004 아일랜드 제어 전원 공급 장치 전압 변동

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.