Système de gestion de moteur TeSys T
Présentation
Le TeSys T système de gestion du moteur offre des capacités de protection, de contrôle et de surveillance pour les moteurs à induction monophasés ou triphasés AC moteurs à induction monophasés ou triphasés.
Le système est flexible, modulaire, et peut être configuré pour répondre aux exigences de l’industrie. Le système est conçu pour répondre aux besoins des systèmes de protection intégrés avec des communications ouvertes et une architecture globale.
Des capteurs haute précision et la protection intégrale du moteur à semi-conducteur garantissent une meilleure utilisation du moteur. Des fonctions de surveillance complètes permettent d’analyser les conditions de fonctionnement du moteur et d’intervenir plus rapidement afin d’éviter les temps d’arrêt du système.
Le système offre des fonctions de diagnostic et de statistiques, des alarmes configurables et des déclenchements, permettant une meilleure prévision de la maintenance des composants, et fournit des données pour améliorer en permanence l’ensemble du système.
Composants du TeSys T System
Les principaux composants matériels du TeSys T system sont LTMR controller, LTME expansion moduleet LTMCU/LTMCUF control operator unit.
Le microprocesseur LTMR controller est le composant central du système qui gère les fonctions de commande, de protection et de surveillance des moteurs à induction monophasés ou triphasés AC moteurs à induction monophasés ou triphasés.
Le LTME expansion module offre une fonctionnalité de surveillance de la tension et quatre entrées logiques supplémentaires. Le LTME expansion module est alimenté par le LTMR controller via un câble de connexion.
Le LTMCU/LTMCUF control operator unit est un dispositif HMI doté d’un écran à cristaux liquides et de touches de navigation contextuelles. L’unité LTMCU/LTMCUF control operator unit est alimentée en interne par le contrôleur LTMR controller.
Le système peut être configuré et contrôlé à l’aide de:
-
Dispositif HMI (Human Machine Interface): Magelis™ XBT ou TeSys T LTMCU/LTMCUF
-
PC exécuter SoMove logiciel avec le TeSys T DTM library
-
PLC connecté au système via le réseau de communication
Conventions de dénomination du contrôleur LTMR
Le numéro de référence du LTMR controller est défini en fonction de l’intensité nominale, du protocole de communication et de la tension de commande du contrôleur LTMR controller.
Les tableaux suivants décrivent les LTMR controller numéro de référence: LTMRxxyzz ou LTMRxxxyzz
|
xx\xxx |
Rating |
|---|---|
|
08 |
0,4–8 A |
|
27 |
1,36–27 A |
|
100 |
5–100 A |
|
y |
Communication Protocol |
|---|---|
|
E |
Ethernet (Modbus/TCP et Ethernet/IP) |
|
M |
Modbus SL |
|
P |
PROFIBUS DP |
|
C |
CANopen |
|
D |
DeviceNet |
|
zz |
Tension de contrôle |
|---|---|
|
BD |
24 Vcc |
|
FM |
100–240 VCA |
Conventions de dénomination du LTME Expansion Module
Le numéro de référence du LTME expansion module est défini en fonction de la tension de commande du contrôleur.
Le tableau suivant décrit le LTME expansion module numéro de référence: LTMEV40xx
|
xx |
Tension de contrôle |
|---|---|
|
BD |
24 Vcc |
|
FM |
100–240 VCA |
Les composants tels que l’unité de commande, les transformateurs de courant de charge, les capteurs de courant de terre et les câbles ajoutent une portée supplémentaire au TeSys T system.
Le TeSys T system est configuré et contrôlé par un contrôleur SoMove logiciel, qui est une application Microsoft Windows® basé sur une technologie ouverte FDT/DTM .
SoMove le logiciel contient de nombreux DTM. Un DTM logiciel spécifique existe pour le TeSys T système de gestion du moteur.