DOCA0278FR-00

Remplacement d’un appareil physique

Présentation

Ce chapitre fournit des informations sur le remplacement physique de l’appareil TeSys T system à TeSys Tera system.

Le marquage physique des bornes est disponible sur tous les modules du TeSys T system et TeSys Tera system.

NOTE: Le remplacement du TeSys T par le TeSys Tera doit être effectué uniquement en tant que système complet et non en tant que modules ou dispositifs individuels.

Pour plus d’informations sur le câblage et le remplacement ou l’installation physique du système, contactez Schneider Electric ou voir TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.

Pour l’installation du TeSys Tera system dans un tableau Okken, voir le Okken Communications Cabling and Wiring Guide (disponible sur demande).

Pour l’installation du TeSys Tera system dans un tableau BlokSeT, voir le BlokSeT Communications Cabling and Wiring Guide (disponible sur demande).

NOTE: Pour obtenir les documents ci-dessus, veuillez contacter Schneider Electric.

Pour l’installation du TeSys Tera system dans un tableau de distribution Model 6, voir le Model 6 Motor Control Centers Instruction Bulletin-80459-641-01 (disponible sur le site web officiel de Schneider Electric).

Conversion de TeSys T vers TeSys Tera :

Câblage de l'alimentation

Les tableaux suivants décrivent la conversion des bornes de la TeSys T system vers le TeSys Tera system.

Catégorie de Borne

Légende

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

Alimentation

A

A1

A1

~/-

B

A2

A2

~/+

Alimentation d’entrée numérique

AVERTISSEMENT
fonctionnement involontaire de la machine
  • TeSys T Les entrées numériques de la série LTMRXFM prennent en charge 110-230 Vac et TeSys Tera LTMT main unit ne prennent pas en charge les entrées numériques 230 Vac, mais uniquement 24 V dc.
  • Utilisez un relais intermédiaire approprié entre 230 Vac et 24 Vdc.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

@ Experts to confirm the terminal mapping

Catégorie de borne

Légende

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

LTMT expansion module

LTMTIN42FM ou LTMTIN42BD

Entrée logique

A

I.1

I.1

 

B

C

+24V

 

C

 

C

I.2

I.2

 

D

I.3

I.3

 

E

I.4

I.4

 

F

I.5

 

I.5

B

C

 

I.C

H

I.6

 

I.6

Catégorie de Borne

Légende

TeSys T  
LTME expansion module

LTMT expansion module 1

LTMTIN42FM ou LTMTIN42BD

LTMT expansion module 2

LTMTIN42FM ou LTMTIN42BD

Entrée logique

A

I.7

I.7

 

B

C7

I.C

 

C8

 

C

I.8

I.8

 

D

I.9

 

I.5

E

C9

 

I.C

C10

 

F

I.10

 

I.6

Alimentation Numérique

@Updated D4

Catégorie de Borne

Légende

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

LTMT expansion module

LTMTIN42FM ou LTMTIN42BD

Sortie numérique

A

13

O1

13

 

B

14

C1

14

 

B

24

C1

14

 

C

23

O2

23

 

D

33

 

O1

33

E

34

 

C1

34

F

95

CR

 

G

96

 

H

97

O3

C2

 

G

98

NON

 

Câblage de l’entrée de température

Catégorie de Borne

Légende

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

Entrée de température

A

T1

T1

B

T2

T2

Câblage de Communication

Catégorie de Borne

Légende

Type de communication

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

Communication

A

Modbus

D1

D1

B

D0

D0

C

S

Catégorie de Borne

Légende

Type de communication

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

Communication

A

PROFIBUS DP

S

B

A

A

C

B

B

NOTE: Vous pouvez utiliser un connecteur latéral ou un connecteur Sub-D9 pour la PROFIBUS DPcommunication. Pour plus d’informations, voirTeSys Tera Motor Management System PROFIBUS DP Communication Guide – DOCA0256EN.

Câblage de Mise à la Terre

Catégorie de Borne

Légende

TeSys T  
LTMR controller

LTMTCT/LTMTCTV sensor module

Protection différentielle

A

Z1

S1

B

Z2

S2

Câblage d’entrée de Tension

Catégorie de Borne

Légende

TeSys T

TeSys Tera

LTME expansion module

LTMTCT/LTMTCTV sensor module

Entrée de tension

A

LV1

L1

B

LV2

L2

C

LV3

L3

NOTE: Les capteurs répertoriés peuvent être utilisés avec le module de capteur horizontal LTMTCTV••T ou LTMTCTV••UT.

Câbles

Le tableau suivant décrit les câbles à utiliser pour la migration de TeSys T system à TeSys Tera system:

@ Updated in Draft4

Légende

Connexion au

TeSys T system TeSys Tera system

Description

Reference

Description

Référence

A

Module capteur

Cavalier de connexion 0,04m (1,57in.) de long pour la connexion côte à côte du contrôleur LTMR au module LTME

-

LTMT main unit à LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 câble de raccordement de 0,15 m (5,9 in) de longueur.

LTMT9RJ1015

LTMT main unit à LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 câble de raccordement de 0,5 m (19,7 in) de longueur.

LTMT9RJ105

LTMT main unit à LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 câble de raccordement de 0,2 m (7,87 in) de longueur.

LTMT9RJ102

B

Expansion Unit

Câble de connecteur de câble RJ45 LTMR vers LTME, longueur 0,3 m (11,81 in)

LTM9CEXP03

LTMT main unit à LTMT expansion module RJ45 câble de raccordement de 0,1 m (3,9 in) de longueur.

LTMT expansion module à LTMT expansion module RJ45 câble de raccordement de 0,1 m (3,9 in) de longueur.

LTMT9RJ401

Câble de 1m (3,28 ft) de long pour relier le LTMR au connecteur LTME RJ45

LTM9CEXP10

LTMT main unit à LTMT expansion module RJ45 câble de raccordement de 1 m (39,37 in) de longueur.

LTMT9EX10

E

IHM

LTMT main unit à LTMTCUF control operator unit câble de raccordement de 1,0 m (39,3 in) de longueur.

LTM9CU10S

LTMT main unit à LTMTCUF control operator unit câble de raccordement de 3,0 m (118,1 in) de longueur.

LTM9CU30S

@ Updated in Draft4

Le tableau suivant décrit les câbles couramment utilisés dans TeSys T system et TeSys Tera system:

Légende

Connexion au

Description

Reference

C

PC

Kit de câbles, comprend LTME/LTMR/LTMCU un PC câble de communication de 2,5 m (98,4 in) de longueur

TCSMCNAM3M002P

D

Réseau EtherNet/IP

Câbles de connexion réseau à paire torsadée blindées/non blindées de catégorie5 avec deuxconnecteursRJ45

490 NTW 000 •••

Réseau Modbus RTU

Modbus RTU Câble de communication réseau de 0,3 m (11,81 in) de longueur.

VW3A8306R03

Modbus RTU Câble de communication réseau de 1,0 m (39,3 in) de longueur.

VW3A8306R10

Modbus RTU Câble de communication réseau de 3,0 m (118,1 in) de longueur.

VW3A8306R30

Réseau PROFIBUS DP

PROFIBUS DP câble de communication réseau 100 m (328,08 ft) de long.

TSXPBSCA100

PROFIBUS DP câble de communication réseau 400 m (1312,33 ft) de long.

TSXPBSCA400

Unité HMI

Le TeSys Tera system utilise LTMTCUF control operator unit comme HMI (Interface Homme Machine) locale.

NOTE:

L’unité de contrôle utilisée dans le TeSys T system n’est pas compatible avec le TeSys Tera system et doit être remplacée.

TeSys T system TeSys Tera system
Unité de commande opérateur Reference

LTMTCUF control operator unit

Référence

LTMCU (Dispositif HMI)

LTMCUF (Dispositif HMI avec service FDR)

LTMTCUF

LTM9CU•0

(HMI câble de communication)

TCSMCNAM3M002P

(kit de câble)

LTM9KCU

(Kit pour portable LTMCU)

Dimensions

Todo- Experts confirm the dimension
TeSys T system TeSys Tera system
LTMR controller

LTMT main unit avec LTMTCT/LTMTCTV sensor module Vue de face

LTMT main unit avec LTMTCT/LTMTCTV sensor module Vue latérale

 
LTME expansion module

LTMT expansion module Vue de face

LTMT expansion module Vue latérale

 
 
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.