TeSys Tera Motor Management System
Présentation
Le TeSys Tera Motor Management System (ou TeSys Tera system) fait partie de la TeSys gamme active de relais intelligents et de démarreurs de moteur. Le TeSys Tera system est conçu comme un élément de base fiable pour les centres de commande moteur intelligents (iMCC), garantissant des fonctions intégrées de protection, de commande, de mesure et de surveillance pour moteurs asynchrones monophasés ou triphasés.
Le TeSys Tera system est installé dans le système de tableaux basse tension et connecte le système d’automatisation de niveau supérieur via le réseau de bus de terrain et le départ moteur.
TeSys Tera system:
-
Couvre la protection moteur classique et avancée, le comptage et la surveillance des départs d’iMCC dans un module compact, communicant, avec afficheur, facile à configurer.
-
Il fournit un contrôleur de protection pour les circuits de départ-moteur commandés par contacteurs basse tension.
-
Offre un système de gestion moteur flexible et modulaire pour les moteurs à vitesse constante dans les applications basse tension.
| A | LTMTCT/LTMTCTV sensor module |
| B | LTMT main unit |
| C | Start/Stop commands |
| D | LTMT expansion modules |
| E |
PC running SoMove FDT container software with TeSys Tera DTM installed. |
| F |
Programmable Logic Controller (PLC) or Distributed Control System (DCS) |
| G |
Communication network |
| H | LTMTCUF control operator unit |
Caractéristiques fonctionnelles
Les capacités offertes par TeSys Tera system sont les suivantes :
-
Moteurs asynchrones monophasés ou triphasés et appareils chauffants jusqu’à 100 A et 690 V de tension de service, avec module capteur intégré.
-
Moteurs asynchrones monophasés ou triphasés et appareils chauffants jusqu’à 810 A et 690 V de tension de service, avec transformateurs de courant externes.
-
La connexion entre le système de commande et le départ moteur améliore la disponibilité de l’installation.
-
Réalise des économies importantes en installation, mise en service, exploitation et maintenance.
-
Contrôleur équipé d'un microprocesseur numérique qui permet de définir les paramètres du moteur en fonction des exigences de l'application et du processus.
Fonctions
TeSys Tera system offre les fonctions suivantes :
-
Protection configurable contre les surcharges pour les classes 5 à 40 en fonction du courant.
-
Protection moteur basée sur une thermistance.
-
Protection contre les déséquilibres et la perte de phase pour l’entrée de courant et de tension séparément.
-
Protection contre le rotor verrouillé ou bloqué.
-
Surveillance des paramètres électriques, tels que le courant, la tension, la puissance, le facteur de puissance, la fréquence, les harmoniques et l’énergie.
-
Surveillance de différents paramètres basés sur le moteur, tels que les heures de fonctionnement, le nombre de démarrages, les heures de fonctionnement, etc.
-
Communication avec PLC ou DCS via Modbus RTU,PROFIBUS DPou EtherNet/IP protocole.
-
Enregistre les données de déclenchement, les événements et les événements d’auto-diagnostic avec horodatage.
-
Différentes configurations de démarrage, telles que surcharge, démarrage direct (DOL), démarrage direct inversé (RDOL) et étoile-triangle.
-
Une protection indépendante, même en cas d’interruption de la connexion au PLC ou au DCS, le TeSys Tera system assure toujours la protection du moteur.
-
Options flexibles de protection, de commande et de communication pour s’adapter à toute application de démarreur moteur commandée par contacteur basse tension.
-
Le bouton-poussoir intégré et les voyants LED réduisent les composants externes et le câblage.
-
Plusieurs protocoles de communication permettent une intégration abordable à des systèmes de surveillance et de contrôle de sous-station plus grands et complexes.
-
Le bouton-poussoir de réinitialisation est disponible sur le contrôleur et l’unité de contrôle opérateur, ce qui réduit le besoin de configurer une entrée numérique comme réinitialisation.
-
Une unité de contrôle opérateur graphique optionnelle est fournie avec le contrôleur pour l’affichage de tous les paramètres de mesure, de protection et associés.
-
Le revêtement conforme sur la carte de circuit imprimé à l’intérieur du contrôleur résiste à l’environnement corrosif, aux produits chimiques dangereux, à la poussière, etc.
Composants du TeSys Tera System
Composants matériels de TeSys Tera system :
-
LTMT main unit
-
LTMTCT/LTMTCTV sensor module
-
LTMT expansion module
-
LTMTCUF control operator unit
Le microprocesseur LTMT main unit est le composant central du système qui gère les fonctions de commande, de protection et de surveillance des moteurs à induction triphasés AC.
Le LTMT main unit est conçu pour fonctionner avec les protocoles suivants :
-
Modbus RTU
-
PROFIBUS DP
-
EtherNet/IP
-
Modbus TCP/IP
Le système peut être configuré et contrôlé à l’aide des interfaces suivantes:
-
Un PC exécutant TeSys Tera DTM intégré dans un conteneur FDT tel que le logiciel SoMove
. -
Le LTMTCUF control operator unit
-
Un automate ou un DCS connecté au système via le réseau de communication
.
Le TeSys Tera DTM Library logiciel V2.0.0 ou supérieur à installer sur PC pour la configuration DTM. Pour plus d’informations sur la configuration DTM, voir leTeSys Tera Motor Management System DTM Library Online Help Guide – DOCA0275EN.
Conventions de dénomination de lLTMT Main Unit
Le numéro de référence du LTMT main unit est basé sur le protocole de communication et la tension de commande du contrôleur.
Les tableaux suivants décrivent les LTMT main unit numéro de référence: LTMTxyy
|
x |
Communication Protocol |
|---|---|
|
E |
Ethernet (Modbus TCP/IP and EtherNet/IP) |
|
M |
Modbus SL |
|
P |
PROFIBUS DP |
|
aa |
Control Voltage |
|---|---|
|
BD |
24 Vcc |
|
FM |
100–240 Vca/Vcc |
Conventions de dénomination du module capteur horizontal LTMTCT/LTMTCTV
Le numéro de référence du LTMTCT/LTMTCTV sensor module est basé sur l’intensité nominale et la zone applicable du module capteur.
Les tableaux suivants décrivent les LTMTCT/LTMTCTV sensor module numéro de référence: LTMTCTxxyy, LTMTCTxxxyy, LTMTCTVxxyy ou LTMTCTVxxxyy
|
xx\xxx |
Courant nominal |
|---|---|
|
3 |
0,3 à 3 A |
|
25 |
2,5 à 25 A |
|
100 |
10 à 100 A |
|
aa |
Zone applicable |
|---|---|
|
C |
IEC |
|
ORTIE |
UL |
Conventions de dénomination de LTMT Expansion Unit
Le numéro de référence du LTMT expansion module est basé sur l’entrée et la sortie numériques.
Les tableaux suivants décrivent les LTMT expansion module numéro de référence: LTMTxxyyzz
|
xx |
Type d’entrée/sortie |
|---|---|
|
IN |
entrées/sorties logiques |
|
AN |
Entrée/sortie analogique |
|
aa |
Nombre d’entrées/sorties |
|---|---|
|
42 |
4 entrées, 2 sorties |
|
21 |
2 entrées, 1 sorties |
|
zz |
Tension de contrôle |
|---|---|
|
BD |
24 Vcc |
|
FM |
100–240 Vca/Vcc |
Des composants tels que l’unité de commande, les transformateurs externes de charge, les capteurs de courant de terre et les câbles ajoutent une portée supplémentaire au TeSys Tera system.
Le TeSys Tera system est configuré et contrôlé par un contrôleur SoMove logiciel, qui est une application Microsoft Windows® basé sur une technologie ouverte FDT/DTM .
SoMove Le logiciel contient de nombreuses DTM bibliothèques. Il existe une DTM library spécifique pour le TeSys Tera Motor Management System.