TeSys T 电机管理系统
概述
该 TeSys T 电机管理系统为单相或三相感应电机提供保护、控制和监控功能。 AC 感应电机提供保护、控制和监测功能。
该系统非常灵活,并采用模块化设计,可根据业内各种应用的需求进行配置。该系统旨在满足集成保护系统对开放通信和全球架构的需求。
高度准确的传感器和固态全方位电机保护,确保了更好地利用电机。完整的监控功能可分析电机运行状态,并实现更快的响应以防止系统停机。
该系统提供诊断和统计功能、可配置的报警和跳闸功能,能够更准确地预测组件维护需求,并提供数据以持续优化整个系统。
TeSys T System 的组成部分
该系统的主要硬件组件 TeSys T system 是 LTMR controller, LTME expansion module,以及 LTMCU/LTMCUF control operator unit.
基于微处理器的 LTMR controller 是系统中的核心组件,用于管理单相或三相 AC 感应电动机的控制、保护及监测功能。
该设备 LTME expansion module 提供电压监测功能及四个附加逻辑输入端口。该 LTME expansion module 通过连接线供电。 LTMR controller 通过电缆供电。
该 LTMCU/LTMCUF control operator unit 是一款配备液晶显示屏和情境导航键的HMI设备。该 LTMCU/LTMCUF control operator unit 内部由 LTMR controller.
该系统可通过以下方式进行配置和控制:
-
HMI (人机界面) 设备:Magelis™ XBT 或 TeSys T LTMCU/LTMCUF
-
PC 运行 SoMove 软件与 TeSys T DTM library
-
PLC 通过通信网络连接到系统
LTMR 控制器的命名规范
该设备的参考编号 LTMR controller 基于安培额定值、通信协议和控制电压定义。 LTMR controller.
下列表格描述了 LTMR controller 参考编号:LTMRxxyzz 或 LTMRxxxyzz
|
xx\xxx |
额定值 |
|---|---|
|
08 |
0.4–8 安培 |
|
27 |
1.36–27 A |
|
100 |
5–100 安培 |
|
y |
通讯协议 |
|---|---|
|
E |
以太网(Modbus/TCP 和以太网/IP) |
|
M |
Modbus SL |
|
P |
PROFIBUS DP |
|
C |
CANopen |
|
D |
DeviceNet |
|
zz |
控制电压 |
|---|---|
|
BD |
24 Vdc |
|
FM |
100–240 Vac |
LTM Expansion Module命名规范
该参考编号 LTME expansion module 是根据控制器的控制电压定义的。
下表描述了 LTME expansion module 参考编号:LTMEV40xx
|
xx |
控制电压 |
|---|---|
|
BD |
24 Vdc |
|
FM |
100–240 Vac |
控制操作单元、负载电流互感器、接地电流传感器和电缆等组件为系统增加了额外的范围。 TeSys T system.
该 TeSys T system 通过控制器 SoMove 软件进行配置和控制,该软件是基于Microsoft Windows® 应用程序,采用开放式 FDT/DTM 技术。
SoMove 软件包含许多 DTM. 一种特定的 DTM 软件用于 TeSys T motor management system。