TeSys T Motormanagementsystem
Überblick
Das TeSys T bietet Schutz-, Steuerungs- und Überwachungsfunktionen für ein- oder dreiphasige AC .
Das System ist flexibel und modular aufgebaut und kann gemäß den Erfordernissen von Applikationen in der Industrie konfiguriert werden. Das System ist auf die Anforderungen integrierter Schutzsysteme mit offener Kommunikation und einer globalen Architektur ausgelegt.
Hochpräzise Sensoren und ein vollständiger Halbleiter-Motorschutz sorgen für eine bessere Nutzung des Motors. Umfassende Überwachungsfunktionen ermöglichen die Analyse der Motorbetriebsbedingungen und schnellere Reaktionen, um Systemausfälle zu verhindern.
Das System bietet Diagnose- und Statistikfunktionen, konfigurierbare Alarme und Auslösungen, die eine bessere Vorhersage der Komponentenwartung ermöglichen, und liefert Daten zur kontinuierlichen Verbesserung des gesamten Systems.
Komponenten des TeSys T System
Die wichtigsten Hardwarekomponenten des TeSys T system sind LTMR controller, LTME expansion moduleund LTMCU/LTMCUF control operator unit.
Der mikroprozessorgesteuerte LTMR controller ist die zentrale Komponente des Systems zur Steuerung, zum Schutz und zur Überwachung von ein- oder dreiphasigen AC .
Das LTME expansion module bietet eine Spannungsüberwachungsfunktion und vier zusätzliche Logikeingänge. Die LTME expansion module wird über ein Verbindungskabel mit Strom versorgt. LTMR controller über ein Kabel mit Strom versorgt.
Das LTMCU/LTMCUF control operator unit ist ein HMI-Gerät mit Flüssigkristallanzeige und kontextbezogenen Navigationstasten. L'unité LTMCU/LTMCUF control operator unit est alimentée en interne par le contrôleur LTMR controller.
Das System kann mithilfe folgender Komponenten konfiguriert und gesteuert werden:
-
HMI-Gerät (Mensch-Maschine-Schnittstelle): Magelis™ XBT oder TeSys T LTMCU/LTMCUF
-
PC Ausführen SoMove Software mit dem TeSys T DTM library
-
PLC über das Kommunikationsnetzwerk mit dem System verbunden
Namenskonventionen für LTMR-Steuerungen
Die Referenznummer des LTMR controller wird anhand der Nennstromstärke, des Kommunikationsprotokolls und der Steuerspannung des LTMR controller.
Die folgenden Tabellen beschreiben die LTMR controller Referenznummer: LTMRxxyzz oder LTMRxxxyzz
|
xx\xxx |
Schutzart |
|---|---|
|
08 |
0,4–8 A |
|
27 |
1,36–27 A |
|
100 |
5–100 A |
|
y |
Kommunikationsprotokoll |
|---|---|
|
E |
Ethernet (Modbus/TCP und Ethernet/IP) |
|
Mo |
Modbus SL |
|
P |
PROFIBUS DP |
|
C |
CANopen |
|
D |
DeviceNet |
|
zz |
Steuerspannung |
|---|---|
|
BD |
24 VDC |
|
FM |
100 - 240 VAC |
Namenskonventionen für LTME-Expansion Module
Die Referenznummer des LTME expansion module wird auf Basis der Steuerspannung der Steuerung definiert.
Die folgende Tabelle beschreibt die LTME expansion module Referenznummer: LTMEV40xx
|
xx |
Steuerspannung |
|---|---|
|
BD |
24 VDC |
|
FM |
100 - 240 VAC |
Die Komponenten wie die Steuerungseinheit, Stromwandler, Erdstromsensoren und Kabel erweitern den Einsatzbereich des TeSys T system.
Das TeSys T system wird durch die Steuerung kontrolliert SoMove Software, die eine Microsoft Windows® basiert und die offene FDT/DTM Technologie.
SoMove Die Software enthält viele DTM. Eine spezielle DTM Software für das TeSys T Motormanagementsystem.