TeSys T Motor Management System
개요
모터 관리 시스템은 TeSys T 모터 관리 시스템은 단상 또는 삼상 유도 모터에 대한 보호, 제어 및 모니터링 기능을 제공합니다. AC 유도 모터에 대한 보호, 제어 및 모니터링 기능을 제공합니다.
이 시스템은 유연하고 모듈식이며, 산업 분야의 애플리케이션 요구 사항을 충족하도록 구성할 수 있습니다. 이 시스템은 개방형 통신과 글로벌 아키텍처를 갖춘 통합 보호 시스템의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
고정밀 센서와 고체 상태의 완전한 모터 보호 기능이 모터의 효율적인 활용을 가능하게 합니다. 완벽한 모니터링 기능을 통해 모터 작동 상태를 분석하고 시스템 가동 중단을 방지하기 위한 신속한 대응이 가능합니다.
이 시스템은 진단 및 통계 기능, 구성 가능한 경보 및 트립을 제공하여 부품 유지보수를 더 정확하게 예측할 수 있게 하며, 전체 시스템을 지속적으로 개선하기 위한 데이터를 제공합니다.
TeSys T 시스템의 구성 요소
의 주요 하드웨어 구성 요소는의 주요 하드웨어 구성 요소는, TeSys T system 및 LTMR controller입니다 LTME expansion module.LTMCU/LTMCUF control operator unit
마이크로프로세서 기반 LTMR controller 은 단상 또는 삼상 AC 유도 전동기의 제어, 보호 및 모니터링 기능을 관리하는 시스템의 핵심 구성 요소입니다.
이 LTME expansion module 전압 모니터링 기능과 4개의 추가 논리 입력을 제공합니다. 이 LTME expansion module 전원은 LTMR controller 커넥터 케이블을 통해 전원이 공급됩니다.
이 LTMCU/LTMCUF control operator unit 액정 디스플레이와 컨텍스트 기반 내비게이션 키를 갖춘 HMI 장치입니다. 는 LTMCU/LTMCUF control operator unit 에 의해 내부적으로 전원이 공급됩니다. LTMR controller.
시스템은 다음을 사용하여 구성 및 제어할 수 있습니다:
-
HMI(인간-기계 인터페이스) 장치: 마겔리스™ XBT 또는 TeSys T LTMCU/LTMCUF
-
PC 실행 중인 SoMove 소프트웨어를 TeSys T DTM library
-
PLC 통신 네트워크를 통해 시스템에 연결된
LTMR 컨트롤러 명명 규칙
해당 제품의 참조 번호는 LTMR controller 는 암페어 정격, 통신 프로토콜 및 제어 전압을 기준으로 정의됩니다. LTMR controller.
다음 표는 LTMR controller참조 번호를 설명합니다: LTMRxxyzz or LTMRxxxyzz
|
xx\xxx |
등급 |
|---|---|
|
08 |
0.4~8A |
|
27 |
1.36~27A |
|
100 |
5~100A |
|
y |
통신 프로토콜 |
|---|---|
|
E |
Ethernet (Modbus/TCP and Ethernet/IP) |
|
M |
Modbus SL |
|
P |
PROFIBUS DP |
|
C |
CANopen |
|
D |
DeviceNet |
|
zz |
Control Voltage |
|---|---|
|
BD |
24 Vdc |
|
FM |
100~240Vac |
LTME Expansion Module 명명 규칙
의 참조 번호는 컨트롤러의 제어 LTME expansion module는 컨트롤러의 제어 전압을 기준으로 정의됩니다.
다음 표는 LTME expansion module참조 번호를 설명합니다: LTMEV40xx
|
xx |
Control Voltage |
|---|---|
|
BD |
24 Vdc |
|
FM |
100~240Vac |
제어 조작 장치, 부하 전류 변압기, 접지 전류 센서 및 케이블과 같은 구성 요소는 범위를 추가로 확장합니다. TeSys T system.
TeSys T system 이 소프트웨어는 SoMove 소프트웨어에 의해 구성 및 제어되며, 이는 Microsoft Windows 기반 애플리케이션입니다.® 기반 애플리케이션으로, 오픈 FDT/DTM 기술을 기반으로 합니다.
SoMove 소프트웨어에는 많은 DTM. 특정 DTM 모터 관리 시스템용 TeSys T 모터 관리 시스템을 위한