DOCA0278DE-00

Tesys Tera Motor Management System

Überblick

Die TeSys Tera Motor Management System (oder TeSys Tera system) ist Teil der TeSys Aktiven Reihe intelligenter Relais und Motorstarter. Das TeSys Tera system ist als zuverlässiger Baustein für intelligente Motorsteuerzentren (iMCCs) konzipiert, um umfassende Schutz-, Mess-, Steuerungs- und Überwachungsfunktionen für einphasige oder dreiphasige AC-Induktionsmotoren bereitzustellen.

Das TeSys Tera system wird im Niederspannungs-Schaltanlagen-System eingebaut und verbindet das übergeordnete Automatisierungssystem über das Feldbus-Netzwerk und den Motorabgang.

TeSys Tera system:

  • Ermöglicht die Abdeckung konventioneller und erweiterter Motorschutzfunktionen, Messung und Überwachung in iMCC-Abgängen in einem einzigen, einfach zu konfigurierenden, kompakten Kommunikationsmodul mit einem Display.

  • Bietet Schutz-Steuerung für Niederspannungs-Motorabgänge mit Schützsteuerung. 

  • Stellt ein flexibles und modulares Motormanagementsystem für Motoren mit konstanten Drehzahlen in Niederspannungsanwendungen bereit.

A LTMTCT/LTMTCTV sensor module
B LTMT main unit
C Start/Stop commands
D LTMT expansion modules
E

PC mit SoMove FDT-Behälter-Software mit TeSys Tera DTM installiert.

F

PLC (Programmable Logic Controller: SPS, Speicherprogrammierbare Steuerung) oder DCS (Distributed Control System: PLS, Prozessleitsystem)

G

Communication network

H LTMTCUF control operator unit

Funktionsmerkmale 

Das TeSys Tera system verwaltet: 

  • Einphasige oder dreiphasige Wechselstrom-Asynchronmotoren und -Heizgeräte mit einer Nennleistung bis 100 A und einer Betriebsspannung bis 690 V, mit einem integrierten Sensormodul.

  • Einphasige oder dreiphasige Wechselstrom-Induktionsmotoren und -Heizgeräte mit einer Nennleistung bis 810 A und einer Betriebsspannung bis 690 V, mit externen Stromwandlern.

  • Die Verbindung zwischen Steuerungssystem und Motorabgang erhöht die Anlagenverfügbarkeit.  

  • Erhebliche Einsparungen bei Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung. 

  • Steuerung, die mit einem numerischen Mikroprozessor ausgestattet ist, der die Parametrierung des Motors gemäß den Anforderungen der Anwendung und des Prozesses ermöglicht. 

Funktionen

Funktionen des TeSys Tera system:

  • Konfigurierbarer Überlastschutz für Klasse 5 bis 40, basierend auf Strom.

  • Thermistor-basierter Motorschutz

  • Asymmetrie- und Phasenausfallschutz, separat für Strom- und Spannungseingang

  • Rotorverriegelungs- oder -blockierschutz

  • Überwachung elektrischer Parameter, darunter Strom, Spannung, Leistung, Leistungsfaktor, Frequenz, Oberschwingungen und Energie

  • Überwachung verschiedener motorbasierter Parameter, wie Betriebsstunden, Anzahl der Starts, Betriebszeiten usw.

  • Kommunikation mit SPS oder DCS über Modbus RTU,PROFIBUS DPoder EtherNet/IP Protokoll.

  • Protokolliert Auslösedaten, Ereignisse, Selbstdiagnoseereignisse mit Zeitstempel

  • Verschiedene Starterkonfigurationen, wie Überlast, Direktstart (DOL), Rückwärts-Direktstart (RDOL) und Stern-Dreieck.

  • Unabhängiger Schutz, selbst bei unterbrochener PLC- oder DCS-Verbindung. Das TeSys Tera system bietet dennoch Schutz für den Motor.

  • Flexible Schutz-, Steuerungs- und Kommunikationsoptionen für alle Niederspannungs-Motorstarteranwendungen mit Schützsteuerung.

  • Der integrierte Drucktaster und die LED-Anzeigen reduzieren externe Komponenten und Verkabelung.

  • Mehrere Kommunikationsprotokolle ermöglichen eine kostengünstige Integration in größere und komplexe Systeme zur Überwachung und Steuerung von Unterstationen.

  • An der Steuerung und an der Bedieneinheit ist eine Reset-Taste verfügbar, so dass die Konfiguration eines digitalen Eingangs als Reset nicht wirklich notwendig ist.

  • Der Lieferumfang der Steuerung enthält eine optionale grafische Bedieneinheit für die Anzeige aller Mess-, Schutz- und zugehörigen Parameter.

  • Die konforme Beschichtung auf der Leiterplatte im Inneren der Steuerung ist beständig gegen korrosive Umgebungen, gefährliche Chemikalien, Staub usw.

Komponenten des TeSys Tera System

Die Hardwarekomponenten des TeSys Tera system-Systems:

  • LTMT main unit

  • LTMTCT/LTMTCTV sensor module

  • LTMT expansion module

  • LTMTCUF control operator unit

Der mikroprozessorgesteuerte LTMT main unit ist die zentrale Komponente des Systems, die die Steuerungs-, Schutz- und Überwachungsfunktionen von Drehstrom-AC Asynchronmotoren verwaltet.

Die LTMT main unit-Haupteinheit wurde für die Verwendung mit den folgenden Protokollen entwickelt:

  • Modbus RTU

  • PROFIBUS DP

  • EtherNet/IP

  • Modbus TCP/IP

Das System kann über die folgenden Schnittstellen konfiguriert und gesteuert werden:

  • Einen PC mit dem TeSys Tera DTM, der in einen FDT-Container eingebettet ist, wie z. B. SoMove-Software.

    .
  • Die LTMTCUF control operator unit-Bedieneinheit

  • Eine SPS oder DCS, die über das Kommunikationsnetzwerk mit dem System verbunden ist

    .

Die TeSys Tera DTM Library Software V2.0.0 oder höher muss für die DTM-Konfiguration auf dem PC installiert werden. Weitere Informationen zur DTM-Konfiguration finden Sie unter TeSys Tera Motor Management System DTM Library Online Help Guide – DOCA0275EN.

Namenskonventionen für LTMT-Main Unit

Die Referenznummer des LTMT main unit basiert auf dem Kommunikationsprotokoll und der Steuerspannung der Steuerung.

Die folgenden Tabellen beschreiben die LTMT main unit Referenznummer: LTMTxyy

x

Communication Protocol

E

Ethernet (Modbus TCP/IP und EtherNet/IP)

M

Modbus SL

P

PROFIBUS DP

yy

Control Voltage

BD

24 VDC

FM

100 - 240 VAC/VDC

Namenskonventionen für horizontale LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module

Die Referenznummer des LTMTCT/LTMTCTV sensor module basiert auf der Ampere-Nennleistung und der entsprechenden Zone des Sensormoduls.

Die folgenden Tabellen beschreiben die LTMTCT/LTMTCTV sensor module Referenznummer: LTMTCTxxyy, LTMTCTxxxyy, LTMTCTVxxyy oder LTMTCTVxxxyy

xx\xxx

Nennstromstärke

3

0,3 bis 3 A

25

2,5 bis 25 A

100

10 bis 100 A

yy

Anwendbare Zone

T

IEC

UT

UL

Namenskonventionen für LTMT expansion unit

@ Updated in Draft4

Die Referenznummer des LTMT expansion module basiert auf digitalen Ein- und Ausgängen.

Die folgenden Tabellen beschreiben die LTMT expansion module Referenznummer: LTMTXXYYZZ

xx

Art der Eingabe/Ausgabe

EIN

Digitaler Ein-/Ausgang

AN

Analog Input/Output (Analoger Ein-/Ausgang)

yy

Anzahl der Ein-/Ausgänge

42

4 Eingänge, 2 Ausgänge

21

2 Eingänge, 1 Ausgänge

zz

Steuerspannung

BD

24 VDC

FM

100 - 240 VAC/VDC

Komponenten wie die Steuerungseinheit, externe Lasttransformatoren, Erdstromsensoren und Kabel erweitern die Reichweite zusätzlich. TeSys Tera system.

Das TeSys Tera system wird durch die Steuerung kontrolliert SoMove Software, die eine Microsoft Windows® basiert und die offene FDT/DTM Technologie.

SoMove Software enthält viele DTM Bibliotheken. Es gibt eine spezifische DTM library für die TeSys Tera Motor Management System.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.