TeSys Tera Motor Management System
개요
그 TeSys Tera Motor Management System (또는 TeSys Tera system)는 TeSys 지능형 릴레이 및 모터 스타터의 액티브 제품군에 속합니다. 이 제품은 TeSys Tera system 는 단상 또는 삼상 교류 유도 모터에 대한 완벽한 보호, 계량, 제어 및 모니터링 기능을 제공하기 위해 지능형 모터 제어 센터(iMCC)의 신뢰할 수 있는 구성 요소로 설계되었습니다.
TeSys Tera system은 저압 개폐기 시스템에 설치되며 Fieldbus 네트워크와 모터 피더를 통해 더 높은 수준의 자동화 시스템을 연결합니다.
TeSys Tera system:
-
iMCC 피더의 일반 및 고급 모터 보호, 계측, 그리고 모니터링을 디스플레이가 있으며 구성하기 쉬운 단일 소형 통신 모듈로 처리합니다.
-
저압 접촉기 제어 모터 스타터 피더를 위한 보호 컨트롤러를 제공합니다.
-
저압 애플리케이션에서 일정한 속도로 작동하는 모터를 위한 유연한 모듈형 모터 관리 시스템을 제공합니다.
| A | LTMTCT/LTMTCTV sensor module |
| B | LTMT main unit |
| C | Start/Stop commands |
| D | LTMT expansion modules |
| E |
PC running SoMove FDT container software with TeSys Tera DTM installed. |
| F |
프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러(PLC) 또는 분산형 제어 시스템(DCS) |
| G |
Communication network |
| H | LTMTCUF control operator unit |
기능 특성
TeSys Tera system은 다음을 관리합니다.
-
최대 100A 및 690V 작동 전압의 단상 또는 3상 AC 유도 모터 및 히터(통합 센서 모듈 포함).
-
최대 810A 및 690V 작동 전압의 단상 또는 3상 AC 유도 모터 및 히터(외부 전류 변압기 포함).
-
플랜트 가용성을 높이기 위해 제어 시스템과 모터 피더 사이의 연결
-
설치, 시운전, 운영 및 유지보수에서 상당한 비용 절감
-
애플리케이션 및 프로세스 요구 사항에 따라 모터의 매개 변수를 설정하는 데 사용할 수 있는 수치 마이크로프로세서 장착 컨트롤러
기능
TeSys Tera system은 다음과 같은 기능을 제공합니다.
-
전류를 기반으로 클래스 5에서 40까지 구성 가능한 과부하 보호
-
서미스터 기반의 모터 보호
-
전류 및 전압 입력에 대해 개별적으로 불균형, 결상 보호 기능 제공
-
잠긴 로터 또는 실속 로터 보호
-
전류, 전압, 전력, 역률, 주파수, 고조파, 에너지 등과 같은 전기 매개 변수 모니터링
-
작동 시간, 시동 횟수, 실행 시간 등과 같은 다양한 모터 기반 매개 변수 모니터링
-
PLC 또는 DCS와의 통신 Modbus RTU,PROFIBUS DP, 또는 EtherNet/IP 프로토콜을 통해
-
트립 데이터, 이벤트, 자체 진단 이벤트를 타임스탬프와 함께 기록
-
다양한 스타터 구성 방식, 예를 들어 과부하, 직접 접속(DOL), 역방향 직접 접속(RDOL), 스타-델타 등이 있습니다.
-
독립적인 보호 기능, 즉 PLC 또는 DCS 연결이 끊어져도 TeSys Tera system은 모터에 대한 보호 제공
-
모든 저전압 접촉기 제어 모터 스타터 애플리케이션에 적합한 유연한 보호, 제어 및 통신 옵션
-
통합 푸시 버튼 및 LED 표시등으로 외부 구성 요소 및 배선 감소
-
다양한 통신 프로토콜을 통해 크고 복잡한 변전소 모니터링 및 제어 시스템에 경제적인 통합 가능
-
컨트롤러 및 제어 운영 장치에 초기화 푸시 버튼을 제공하므로, 디지털 입력 하나를 초기화용으로 구성할 필요 없음
-
모든 계측, 보호 및 관련 매개 변수를 표시할 수 있는 옵션 그래픽 제어 운영 장치를 컨트롤러와 함께 제공
-
컨트롤러 내부 PCB에 컨포멀 코팅을 적용하여 부식성 환경, 유해 화학 물질, 먼지 등에 강함
TeSys Tera System 구성 요소
TeSys Tera system의 하드웨어 구성 요소는 다음과 같습니다.
-
LTMT main unit
-
LTMTCT/LTMTCTV sensor module
-
LTMT expansion module
-
LTMTCUF control operator unit
마이크로프로세서 기반 LTMT main unit 은 3상 AC 유도 전동기의 제어, 보호 및 모니터링 기능을 관리하는 시스템의 핵심 구성 요소입니다.
LTMT main unit은 다음과 같은 프로토콜로 작동하도록 설계되어 있습니다.
-
Modbus RTU
-
PROFIBUS DP
-
EtherNet/IP
-
Modbus TCP/IP
시스템은 다음 인터페이스를 사용하여 구성 및 제어할 수 있습니다:
-
FDT 컨테이너에 내장된 TeSys Tera DTM(예: SoMove 소프트웨어)을 실행 중인 PC
. -
그리고 LTMTCUF control operator unit
-
통신 네트워크를 통해 시스템에 연결된 PLC 또는 DCS
.
DTM 구성을 위해 PC에 설치해야 하는 TeSys Tera DTM Library DTM 구성을 위해 PC에 설치해야 하는 소프트웨어 V2.0.0 이상 버전. DTM 구성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. TeSys Tera Motor Management System DTM Library Online Help Guide – DOCA0275EN.
LTMT Main Unit 명명 규칙
해당 참조 번호는 LTMT main unit 는 통신 프로토콜과 컨트롤러의 제어 전압을 기준으로 합니다.
다음 표들은 LTMT main unit 참조 번호: LTMTxyy
|
x |
Communication Protocol |
|---|---|
|
E |
Ethernet (Modbus TCP/IP and EtherNet/IP) |
|
M |
Modbus SL |
|
P |
PROFIBUS DP |
|
yy |
Control Voltage |
|---|---|
|
BD |
24 Vdc |
|
FM |
100–240Vac/Vdc |
LTMTCT/LTMTCTV 수평 센서 모듈 명명 규칙
해당 센서 모듈의 LTMTCT/LTMTCTV sensor module 는 센서 모듈의 암페어 정격 및 적용 구역에 기반합니다.
다음 표들은 LTMTCT/LTMTCTV sensor module 참조 번호: LTMTCTxxyy, LTMTCTxxxyy, LTMTCTVxxyy 또는 LTMTCTVxxxyy
|
xx\xxx |
암페어 정격 |
|---|---|
|
3 |
0.3 ~ 3 A |
|
25 |
2.5 ~ 25 A |
|
100 |
10~100A |
|
yy |
적용 구역 |
|---|---|
|
T |
IEC |
|
UT |
UL |
LTMT expansion unit 명명 규칙
해당 참조 번호는 LTMT expansion module 는 디지털 입력 및 출력을 기반으로 합니다.
다음 표들은 LTMT expansion module 참조 번호: LTMTxxyyzz
|
xx |
입력/출력 유형 |
|---|---|
|
입력 |
디지털 입출력 |
|
AN |
아날로그 입력/출력 |
|
yy |
입력/출력 수 |
|---|---|
|
42 |
4 입력, 2 출력 |
|
21 |
2 입력, 1 출력 |
|
zz |
Control Voltage |
|---|---|
|
BD |
24 Vdc |
|
FM |
100–240Vac/Vdc |
제어 장치 유닛, 부하 외부 변압기, 지류 센서 및 케이블과 같은 구성 요소는 범위를 추가로 확장합니다. TeSys Tera system.
TeSys Tera system 이 소프트웨어는 SoMove 소프트웨어에 의해 구성 및 제어되며, 이는 Microsoft Windows 기반 애플리케이션입니다.® 기반 애플리케이션으로, 오픈 FDT/DTM 기술을 기반으로 합니다.
SoMove 소프트웨어에는 많은 DTM 라이브러리를 포함합니다. 특정 DTM library 존재한다. TeSys Tera Motor Management System.