DOCA0278ZH–CN–00

物理设备更换

概述

本章提供有关物理设备更换的信息 TeSys T system to TeSys Tera system.

所有模块均提供端子物理标记 TeSys T systemTeSys Tera system.

注: 更换 TeSys T 必须作为整体系统进行更换, TeSys Tera 必须作为整体系统进行更换,而非单独更换模块或设备。

有关系统布线、物理更换或安装的更多详情,请联系施耐德电气或参阅 TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.

在Okken交换机中安装 TeSys Tera system 安装在Okken配电柜中,请参阅 Okken Communications Cabling and Wiring Guide (可应要求提供)。

关于在Blokset配电盘中安装 TeSys Tera system BlokSeT 配电盘,请参阅 BlokSeT Communications Cabling and Wiring Guide (可应要求提供)。

注: 如需获取上述文件,请联系施耐德电气。

关于在 TeSys Tera system Model6配电盘的安装,请参阅 Model 6 Motor Control Centers Instruction Bulletin-80459-641-01 (可在施耐德电气官方网站上获取)。

TeSys T 到 TeSys Tera 转换:

控制接线

下列表格描述了从端子转换到 TeSys T systemTeSys Tera system.

终端类别

图例

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

电源

A

A1

A1

~/-

B

A2

A2

~/+

数字输入电源

警告
非预期的机器操作
  • TeSys T LTMRXFM系列的数字输入支持110-230伏交流电, TeSys Tera LTMT main unit 不支持230V交流数字输入,仅支持24V直流输入。
  • 在230伏交流电与24伏直流电之间使用适当的中间继电器。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

@ Experts to confirm the terminal mapping

终端类别

图例

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

LTMT expansion module

LTMTIN42FM 或 LTMTIN42BD

数字输入

A

I.1

I.1

 

B

C

+24V

 

C

 

C

I.2

I.2

 

D

I.3

I.3

 

E

I.4

I.4

 

F

I.5

 

I.5

B

C

 

I.C

H

I.6

 

I.6

终端类别

图例

TeSys T  
LTME expansion module

LTMT expansion module 1

LTMTIN42FM 或 LTMTIN42BD

LTMT expansion module 2

LTMTIN42FM 或 LTMTIN42BD

数字输入

A

I.7

I.7

 

B

C7

I.C

 

C8

 

C

I.8

I.8

 

D

I.9

 

I.5

E

C9

 

I.C

C10

 

F

I.10

 

I.6

数字输出电源

@Updated D4

终端类别

图例

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

LTMT expansion module

LTMTIN42FM 或 LTMTIN42BD

数字量输出

A

13

O1

13

 

B

14

C1

14

 

B

24

C1

14

 

C

23

O2

23

 

D

33

 

O1

33

E

34

 

C1

34

F

95

NC

 

G

96

 

H

97

O3

C2

 

G

98

NO

 

温度输入接线

终端类别

图例

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

温度输入

A

T1

T1

B

T2

T2

通信布线

终端类别

图例

通讯类型

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

通讯

A

Modbus

D1

D1

B

D0

D0

C

S

终端类别

图例

通讯类型

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

通讯

A

PROFIBUS DP

S

B

A

A

C

B

B

注: 您可以使用侧面连接器或D9子连接器进行 PROFIBUS DP进行通信。如需了解更多信息,请参阅 TeSys Tera Motor Management System PROFIBUS DP Communication Guide – DOCA0256EN.

漏电保护接地系统

终端类别

图例

TeSys T  
LTMR controller

LTMTCT/LTMTCTV sensor module

漏电

A

Z1

S1

B

Z2

S2

电压输入接线

终端类别

图例

TeSys T

TeSys Tera

LTME expansion module

LTMTCT/LTMTCTV sensor module

电压输入

A

LV1

L1

B

LV2

L2

C

LV3

L3

注: 所列传感器适用于与LTMTCTV••T或LTMTCTV••UT水平传感器模块配合使用。

电缆

下表描述了用于从 TeSys T systemTeSys Tera system:

@ Updated in Draft4

图例

连接到

TeSys T system TeSys Tera system

描述

Reference

描述

型号

A

传感器模块

连接 0.04 米(1.57英寸)长度跳线,用于逐侧连接 LTMR 与 LTME

-

LTMT main unitLTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 电缆,长度0.15 m(5.9in)。

LTMT9RJ1015

LTMT main unitLTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 电缆,长度0.5 m(19.7 in)。

LTMT9RJ105

LTMT main unitLTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 电缆,长度0.2 m(7.87 in)。

LTMT9RJ102

B

Expansion Unit

LTMR至LTME RJ45电缆,长度0.3 m(11.81 in)

LTM9CEXP03

LTMT main unitLTMT expansion module RJ45 电缆,长度0.1 m(3.9 in)。

LTMT expansion moduleLTMT expansion module RJ45 电缆,长度0.1 m(3.9 in)。

LTMT9RJ401

LTMR 至 LTMERJ45 10 米(3.28 英尺)长度连接器电缆

LTM9CEXP10

LTMT main unitLTMT expansion module RJ45 电缆,长度1 m(39.37 in)。

LTMT9EX10

E

HMI

LTMT main unitLTMTCUF control operator unit 电缆长度为1.0 m(39.3 in)。

LTM9CU10S

LTMT main unitLTMTCUF control operator unit 电缆长度为3.0 m(118.1 in)。

LTM9CU30S

@ Updated in Draft4

下表描述了 TeSys T systemTeSys Tera system:

图例

连接到

描述

Reference

C

PC

电缆套件,包含 LTME/LTMR/LTMCUPC 通信电缆,长度2.5 m(98.4 in)

TCSMCNAM3M002P

D

EtherNet/IP 网络

5 类屏蔽/非屏蔽双绞网路连接电缆,带两个 RJ45 连接器

490 NTW 000 •••

Modbus RTU 网络

Modbus RTU 网络通信电缆,长度0.3 m(11.81 in)。

VW3A8306R03

Modbus RTU 网络通信电缆,长度1.0 m(39.3 in)。

VW3A8306R10

Modbus RTU 网络通信电缆,长度3.0 m(118.1 in)。

VW3A8306R30

PROFIBUS DP 网络

PROFIBUS DP 网络通信电缆 100 m (328.08 ft) 长度。

TSXPBSCA100

PROFIBUS DP 网络通信电缆 400 m (1,312.33 ft) 长度。

TSXPBSCA400

HMI 单元

TeSys Tera system 采用 LTMTCUF control operator unit 作为本地HMI (人机界面)。

注:

控制操作单元在 TeSys T systemTeSys Tera system 设备,应予以更换。

TeSys T system TeSys Tera system
控制操作单元 Reference

LTMTCUF control operator unit

型号

LTMCU(HMI 设备)

LTMCUF(附带 FDR 服务的 HMI 设备)

LTMTCUF

LTM9CU•0

HMI 通讯电缆)

TCSMCNAM3M002P

(电缆套件)

LTM9KCU

(便携式 LTMCU)套件

尺寸

Todo- Experts confirm the dimension
TeSys T system TeSys Tera system
LTMR controller

LTMT main unitLTMTCT/LTMTCTV sensor module 正面视图

LTMT main unitLTMTCT/LTMTCTV sensor module 侧视图

 
LTME expansion module

LTMT expansion module 正面视图

LTMT expansion module 侧视图

 
 
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.