Ersatz physischer Geräte
Überblick
Dieses Kapitel enthält Informationen zum Austausch des physischen Geräts TeSys T system zu TeSys Tera system.
Die physische Kennzeichnung der Klemmen ist auf allen Modulen des TeSys T system und TeSys Tera system.
Weitere Informationen zur Verkabelung und zum physischen Austausch oder zur Installation des Systems erhalten Sie bei Schneider Electric oder unter TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.
Für die Installation des TeSys Tera system in einer Okken-Schalttafel finden Sie in der Okken Communications Cabling and Wiring Guide (auf Anfrage erhältlich).
Informationen zur Installation des TeSys Tera system in einer BlokSeT-Schalttafel finden Sie BlokSeT Communications Cabling and Wiring Guide (auf Anfrage erhältlich).
Informationen zur Installation des TeSys Tera system in einer Vermittlungsstelle des Model 6 finden Sie Model 6 Motor Control Centers Instruction Bulletin-80459-641-01 (verfügbar auf der offiziellen Website von Schneider Electric).
Umstellung von TeSys T auf TeSys Tera:
Steuerungsverkabelung
Die folgenden Tabellen beschreiben die Umwandlung der Klemmen vom TeSys T system zum TeSys Tera system.
|
Terminalkategorie |
Legende |
TeSys T |
TeSys Tera |
|---|---|---|---|
| LTMR controller |
LTMT main unit |
||
|
Spannungsversorgung |
A |
A1 |
A1 ~/- |
|
B |
A2 |
A2 ~/+ |
Versorgung für digitale Eingänge
WARNUNG |
|---|
|
unbeabsichtigter Maschinenbetrieb
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
|
Terminalkategorie |
Legende |
TeSys T |
TeSys Tera |
|
|---|---|---|---|---|
| LTMR controller |
LTMT main unit |
LTMT expansion module LTMTIN42FM oder LTMTIN42BD |
||
|
Digitaleingang |
A |
I.1 |
I.1 |
|
|
B |
C |
+24V |
||
|
C |
||||
|
C |
I.2 |
I.2 |
||
|
D |
I.3 |
I.3 |
||
|
E |
I.4 |
I.4 |
||
|
F |
I.5 |
I.5 |
||
|
B |
C |
I.C |
||
|
H |
I.6 |
I.6 |
||
|
Terminalkategorie |
Legende |
TeSys T | ||
|---|---|---|---|---|
| LTME expansion module |
LTMT expansion module 1 LTMTIN42FM oder LTMTIN42BD |
LTMT expansion module 2 LTMTIN42FM oder LTMTIN42BD |
||
|
Digitaleingang |
A |
I.7 |
I.7 |
|
|
B |
C7 |
I.C |
||
|
C8 |
||||
|
C |
I.8 |
I.8 |
||
|
D |
I.9 |
I.5 |
||
|
E |
C9 |
I.C |
||
|
C10 |
||||
|
F |
I.10 |
I.6 |
||
Digitale Ausgangsversorgung
|
Terminalkategorie |
Legende |
TeSys T |
TeSys Tera |
|
|---|---|---|---|---|
| LTMR controller |
LTMT main unit |
LTMT expansion module LTMTIN42FM oder LTMTIN42BD |
||
|
Digitalausgang |
A |
13 |
O1 13 |
|
|
B |
14 |
C1 14 |
||
|
B |
24 |
C1 14 |
||
|
C |
23 |
O2 23 |
||
|
D |
33 |
O1 33 |
||
|
E |
34 |
C1 34 |
||
|
F |
95 |
NC |
||
|
G |
96 |
— |
||
|
H |
97 |
O3 C2 |
||
|
G |
98 |
NEIN |
||
Temperatureingangsverkabelung
|
Terminalkategorie |
Legende |
TeSys T |
TeSys Tera |
|---|---|---|---|
| LTMR controller |
LTMT main unit |
||
|
Temperatureingabe |
A |
T1 |
T1 |
|
B |
T2 |
T2 |
Kommunikationsverkabelung
|
Terminalkategorie |
Legende |
Kommunikationsart |
TeSys T |
TeSys Tera |
|---|---|---|---|---|
| LTMR controller |
LTMT main unit |
|||
|
Kommunikation |
A |
Modbus |
D1 |
D1 |
|
B |
D0 |
D0 |
||
|
C |
S |
|
Terminalkategorie |
Legende |
Kommunikationsart |
TeSys T |
TeSys Tera |
|---|---|---|---|---|
| LTMR controller |
LTMT main unit |
|||
|
Kommunikation |
A |
PROFIBUS DP |
S |
|
|
B |
A |
A |
||
|
C |
B |
B |
Erdschlussverkabelung
|
Terminalkategorie |
Legende |
TeSys T | |
|---|---|---|---|
| LTMR controller |
LTMTCT/LTMTCTV sensor module |
||
|
Fehlerstrom |
A |
Z1 |
S1 |
|
B |
Z2 |
S2 |
Spannungseingang Verkabelung
|
Terminalkategorie |
Legende |
TeSys T |
TeSys Tera |
|---|---|---|---|
| LTME expansion module |
LTMTCT/LTMTCTV sensor module |
||
|
Spannungseingang |
A |
LV1 |
L1 |
|
B |
LV2 |
L2 |
|
|
C |
LV3 |
L3 |
Kabel
Die folgende Tabelle beschreibt die Kabel, die für die Migration von TeSys T system zu TeSys Tera system:
|
Legende |
Anschluss an |
TeSys T system | TeSys Tera system | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Beschreibung |
Bestellnummer |
Beschreibung |
Bestellnummer |
||
|
A |
Sensormodul |
Anschlussbrücke, Länge 0,04 m (1,57 in), zum Anschluss Seite an Seite des LTMR und des LTME |
- |
LTMT main unit zu LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 Anschlusskabel 0,15 m (5,9 in) Länge. |
LTMT9RJ1015 |
|
LTMT main unit zu LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 Anschlusskabel 0,5 m (19,7 in) Länge. |
LTMT9RJ105 |
||||
| LTMT main unit zu LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 Anschlusskabel 0,2 m (7,87 in) Länge. |
LTMT9RJ102 |
||||
|
B |
Dehnungsausgleichselement |
LTMR-zu-LTME-RJ45-Kabel, Länge 0,3 m (11,81 in) |
LTM9CEXP03 |
LTMT main unit zu LTMT expansion module RJ45 Anschlusskabel 0,1 m (3,9 in) Länge. LTMT expansion module zu LTMT expansion module RJ45 Anschlusskabel 0,1 m (3,9 in) Länge. |
LTMT9RJ401 |
|
RJ45-Verbindungskabel zwischen LTMR und LTME, Länge 1,0 m (3,28 ft) |
LTM9CEXP10 |
LTMT main unit zu LTMT expansion module RJ45 Anschlusskabel 1 m (39,37 in) Länge. |
LTMT9EX10 |
||
|
E |
HMI |
— |
— |
LTMT main unit zu LTMTCUF control operator unit Anschluss-Kabel 1,0 m (39,3 in) Länge. |
LTM9CU10S |
|
LTMT main unit zu LTMTCUF control operator unit Anschluss-Kabel 3,0 m (118,1 in) Länge. |
LTM9CU30S |
||||
Die folgende Tabelle beschreibt die gängigen Kabel, die in TeSys T system und TeSys Tera system:
|
Legende |
Anschluss an |
Beschreibung |
Bestellnummer |
|---|---|---|---|
|
C |
PC |
Kabel-Set, enthält LTME/LTMR/LTMCU zu PC Kommunikationskabel 2,5 m (98,4 in) Länge |
TCSMCNAM3M002P |
|
D |
EtherNet/IP-Netzwerk |
Geschirmte/Ungeschirmte paarweise verdrillte Netzwerkverbindungskabel der Kategorie 5 mit zwei RJ45-Steckerverbindern |
490 NTW 000 ••• |
|
Modbus RTU-Netzwerk |
Modbus RTU Netzwerk-Kabel, Länge 0,3 m (11,81 in). |
VW3A8306R03 |
|
|
Modbus RTU Netzwerk-Kabel, Länge 1,0 m (39,3 in). |
VW3A8306R10 |
||
|
Modbus RTU Netzwerk-Kabel, Länge 3,0 m (118,1 in). |
VW3A8306R30 |
||
|
PROFIBUS DP-Netzwerk |
PROFIBUS DP Netzwerk-Kabel 100 m (328,08 ft) Länge. |
TSXPBSCA100 |
|
|
PROFIBUS DP Netzwerk-Kabel 400 m (1.312,33 ft) Länge. |
TSXPBSCA400 |
HMI-Einheit
Die TeSys Tera system verwendet LTMTCUF control operator unit als lokale HMI (Mensch-Maschine-Schnittstelle) verwendet.
Die Steuerung des Controllers TeSys T system ist nicht mit dem TeSys Tera system und sollte ersetzt werden.
WARNUNG