DOCA0278KO-00

물리적 장치 교체

개요

이 장에서는 TeSys T system 에서 TeSys Tera system로의 물리적 장치 교체에 대한 정보를 제공합니다.

단자의 물리적 표시는 모든 모듈에서 확인할 수 있습니다. TeSys T systemTeSys Tera system.

주의: 교체된 TeSys T 교체는 TeSys Tera 개별 모듈이나 장치 단위가 아닌 전체 시스템 단위로만 수행되어야 합니다.

시스템 배선 및 물리적 교체 또는 설치에 대한 자세한 내용은 Schneider Electric에 문의하거나 다음을 참조하십시오. TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.

Okken 교환기 내 TeSys Tera system Okken 배전반에 설치하려면 Okken Communications Cabling and Wiring Guide (요청 시 제공 가능)을 참조하십시오.

블록셋 스위치보드에 TeSys Tera system BlokSeT 배전반에 설치하려면 BlokSeT Communications Cabling and Wiring Guide (요청 시 제공)을 참조하십시오.

주의: 상기 서류를 받으려면 슈나이더 일렉트릭에 문의하십시오.

모델 6 교환기 내 TeSys Tera system Model 6 스위치보드에 설치하려면 Model 6 Motor Control Centers Instruction Bulletin-80459-641-01 (Schneider Electric 공식 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

TeSys T에서 TeSys Tera로의 변환:

제어 배선

다음 표들은 TeSys T system 에서 TeSys Tera system.

터미널 카테고리

범례

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

전원 공급 장치

A

A1

A1

~/-

B

A2

A2

~/+

디지털 입력 전원

경고
의도하지 않은 기계 작동
  • TeSys T LTMRXFM 시리즈의 디지털 입력은 110-230 V ac를 지원하며 TeSys Tera LTMT main unit 230 Vac 디지털 입력을 지원하지 않으며, 24 Vdc만 지원합니다.
  • 230 Vac 와 24 Vdc 사이에 적절한 중간 릴레이를 사용하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

@ Experts to confirm the terminal mapping

터미널 카테고리

범례

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

LTMT expansion module

LTMTIN42FM 또는 LTMTIN42BD

디지털 입력

A

I.1

I.1

 

B

C

+24V

 

C

 

C

I.2

I.2

 

D

I.3

I.3

 

E

I.4

I.4

 

F

I.5

 

I.5

B

C

 

I.C

H

I.6

 

I.6

터미널 카테고리

범례

TeSys T  
LTME expansion module

LTMT expansion module 1

LTMTIN42FM 또는 LTMTIN42BD

LTMT expansion module 2

LTMTIN42FM 또는 LTMTIN42BD

디지털 입력

A

I.7

I.7

 

B

C7

I.C

 

C8

 

C

I.8

I.8

 

D

I.9

 

I.5

E

C9

 

I.C

C10

 

F

I.10

 

I.6

디지털 출력 공급

@Updated D4

터미널 카테고리

범례

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

LTMT expansion module

LTMTIN42FM 또는 LTMTIN42BD

디지털 출력

A

13

O1

13

 

B

14

C1

14

 

B

24

C1

14

 

C

23

O2

23

 

D

33

 

O1

33

E

34

 

C1

34

F

95

NC

 

G

96

 

H

97

O3

C2

 

G

98

NO

 

온도 입력 배선

터미널 카테고리

범례

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

온도 입력

A

T1

T1

B

T2

T2

통신 배선

터미널 카테고리

범례

통신 유형

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

통신

A

Modbus

D1

D1

B

D0

D0

C

S

터미널 카테고리

범례

통신 유형

TeSys T

TeSys Tera

LTMR controller

LTMT main unit

통신

A

PROFIBUS DP

S

B

A

A

C

B

B

주의: 사이드 커넥터 또는 서브-D9 커넥터를 통신에 사용할 수 있습니다. PROFIBUS DP통신에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 참조하십시오. TeSys Tera Motor Management System PROFIBUS DP Communication Guide – DOCA0256EN.

접지 누설 배선

터미널 카테고리

범례

TeSys T  
LTMR controller

LTMTCT/LTMTCTV sensor module

누전

A

Z1

S1

B

Z2

S2

전압 입력 배선

터미널 카테고리

범례

TeSys T

TeSys Tera

LTME expansion module

LTMTCT/LTMTCTV sensor module

전압 입력

A

LV1

L1

B

LV2

L2

C

LV3

L3

주의: 나열된 센서는 LTMTCTV••T 또는 LTMTCTV••UT 수평 센서 모듈과 함께 사용하기에 적합합니다.

케이블

다음 표는 마이그레이션에 사용될 케이블을 설명합니다. TeSys T system 에서 TeSys Tera system:

@ Updated in Draft4

범례

연결

TeSys T system TeSys Tera system

설명

레퍼런스

설명

레퍼런스

A

Sensor Module

연결 점퍼선 길이 0.04 m(1.57 in), LTMR 및 LTME의 병렬 연결용

-

LTMT main unit to LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 커넥터 케이블 길이 0.15 m(5.9 in).

LTMT9RJ1015

LTMT main unit to LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 커넥터 케이블 길이 0.5 m(19.7 in).

LTMT9RJ105

LTMT main unit to LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11 커넥터 케이블 길이 0.2 m(7.87 in).

LTMT9RJ102

B

Expansion Unit

LTMR-LTME RJ45 커넥터 케이블, 길이 0.3 m (11.81 in)

LTM9CEXP03

LTMT main unit to LTMT expansion module RJ45 커넥터 케이블 길이 0.1 m(3.9 in).

LTMT expansion module to LTMT expansion module RJ45 커넥터 케이블 길이 0.1 m(3.9 in).

LTMT9RJ401

LTMR-LTME RJ45 커넥터 케이블 1.0 m (3.28 ft) 길이

LTM9CEXP10

LTMT main unit to LTMT expansion module RJ45 커넥터 케이블 길이 1 m(39.37 in).

LTMT9EX10

E

HMI

LTMT main unitLTMTCUF control operator unit 연결되는 1.0 m (39.3 in) 길이의 연결 케이블.

LTM9CU10S

LTMT main unitLTMTCUF control operator unit 연결되는 3.0 m (118.1 in) 길이의 연결 케이블.

LTM9CU30S

@ Updated in Draft4

다음 표는 TeSys T systemTeSys Tera system에서 사용되는 공통 케이블을 설명합니다::

범례

연결

설명

레퍼런스

C

PC

케이블 키트, 포함 사항 LTME/LTMR/LTMCUPC 간 통신 케이블 (길이 2.5 m (98.4 in)

TCSMCNAM3M002P

D

EtherNet/IP 네트워크

RJ45 커넥터 2개가 장착된 카테고리 5 차폐/비차폐 트위스트 페어 네트워크 연결 케이블

490 NTW 000 •••

Modbus RTU 네트워크

Modbus RTU 네트워크 통신 케이블 길이 0.3 m (11.81 in).

VW3A8306R03

Modbus RTU 네트워크 통신 케이블 길이 1.0 m (39.3 in).

VW3A8306R10

Modbus RTU 네트워크 통신 케이블 길이 3.0 m (118.1 in).

VW3A8306R30

PROFIBUS DP 네트워크

PROFIBUS DP 네트워크 통신 케이블 100 m (328.08 ft) 길이.

TSXPBSCA100

PROFIBUS DP 네트워크 통신 케이블 400 m (1,312.33 ft) 길이.

TSXPBSCA400

HMI 장치

는 로컬 TeSys Tera systemHMI (휴먼 머신 인터페이스)로 LTMTCUF control operator unit를 사용합니다.

주의:

에서 사용되는 제어 운영 장치는 TeSys T system와 호환되지 않으며 교체해야 TeSys Tera system합니다.

TeSys T system TeSys Tera system
제어 조작 장치 Reference

LTMTCUF control operator unit

Reference

LTMCU (HMI 장치)

LTMCUF (FDR 서비스를 지원하는 HMI 장치)

LTMTCUF

LTM9CU•0

(HMI 통신 케이블)

TCSMCNAM3M002P

(케이블 키트)

LTM9KCU

휴대용 키트 LTMCU)

치수

Todo- Experts confirm the dimension
TeSys T system TeSys Tera system
LTMR controller

LTMT main unitLTMTCT/LTMTCTV sensor module 정면

LTMT main unitLTMTCT/LTMTCTV sensor module 측면 보기

 
LTME expansion module

LTMT expansion module 정면도

LTMT expansion module 측면도

 
 
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.