DUG_Exxact Rörelsedetektor med tryckknapp 10 A uppkopplad_WH-00

Skapa en automation

  1. startskärmen trycker du på .
  2. Gå till Automation > för att skapa en automation.
  3. Tryck på Om (A) och välj något av följande villkor (B):
    • Alla villkor: Detta utlöser en åtgärd endast när alla villkor är uppfyllda.
    • Alla tillstånd: Detta utlöser en åtgärd när minst ett villkor är uppfyllt.
  4. Tryck på Lägg till villkor och välj något av följande alternativ (C):
    • Ändring av enhetens status (Välj enhet): En automation utlöses baserat på en enhets status, t.ex. ett jalusi öppnas eller rörelse detekteras av en rörelsesensor.
    • Borta-läge (Aktivera eller inaktivera): Borta-läge kan också utlösa en automation för att tända belysningen, stänga jalusin osv. Se Borta-läge i respektive bruksanvisning.
  5. Tryck på Device status change > Rörelsebrytare och välj något av följande alternativ:
    • Slå på/av: Välj enhetens tillstånd på/av.
    • Rörelsedetektering: Välj rörelsestatus, t.ex. Upptäckt/Inte detekterad.
    • Lux-nivå: Välj ljusstyrka i rummet, t.ex. Mycket ljus/Ljus/Mörk/Mycket mörk.
    OBS: .
    • Högst 10 villkor kan läggas till.

    • Om du vill ta bort villkoret sveper du åt vänster och trycker sedan på .

  6. Om du vill ställa in en specifik tid för din automation trycker du på När > Lägg till tid och väljer något av följande alternativ (D):
    • Specifik tid på dagen: automationen utlöses vid en specifik tidpunkt på dagen, t.ex. vid soluppgång, solnedgång eller kl. 8:00.
    • Tidsperiod: Automationen utlöses under tidsperioder som från soluppgång till solnedgång, från solnedgång till soluppgång, eller från 08.00 till 17.00.
    OBS:
    • Maximalt 10 poster kan läggas till.

    • Om du vill ta bort en viss tid sveper du åt vänster och trycker .

  7. Om du vill lägga till en åtgärd trycker du på Sedan > Lägg till en åtgärd och väljer något av följande alternativ (E):
    • Styra en enhet: Välj enhet och ställ in önskad status för enheten.
    • Skicka meddelande: Du får ett meddelande om villkoret är uppfyllt.
    • Aktivera ett scenario: Markera ett scenario.
    • Vänta: Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automationssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automation.
  8. Tryck på Styra en enhet > Strömställarpuck. Tryck sedan på (F) för att slå på/av och tryck på Ställ in.
    OBS:
    • Högst 10 åtgärder kan läggas till.

    • Om du vill ta bort en åtgärd sveper du åt vänster på åtgärden och trycker på .

  9. Ange namnet på automationen (G).

    Du kan välja en bild som motsvarar din automation genom att trycka på .

  10. Tryck på Spara.
    När automationen har sparats visas den på fliken automation.
    Med hjälp av växlingsreglaget (H) kan du aktivera eller inaktivera automationen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?