DUG_Exxact – 2-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat_WH-00

Teknisk data

Märkspänning

AC 230 V ~, 50 Hz

Nominell effekt

Lasttyp

Lastnamn

Lastvärde

LED

LED

100 W, 125 μF

Motor

1 600 VA, max. 7 A

Transformator med järnkärna:

1 500 VA

Glödlampa

2 000 W

Elektronisk step-down-omvandlare

2000 VA

Resistiv last

3680 W

Kapacitiv last

6 AX, max. 70 μF

Induktiv last

16 A, cosφ = 0,6

Standby

Max. 0,4 W

Säkringsskydd

16 A automatsäkring

Anslutningsplintar

Plintar för max. 2x 2,5 mm²

Användningsfrekvens

2405–2480 MHz

Max. överförd radiofrekvenseffekt

< 10 mW

IP-klass

IP20

Mätnoggrannhet

± 1 % för laster > 25 W

Kommunikationsprotokoll

Zigbee 3.0-certifierad

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?