DUG_Exxact – 2-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat_WH-00

Skapa en automatisering

  1. På startskärmen trycker du på .
  2. Gå till Automatisering och tryck sedan på för att skapa en automatisering.
  3. Ange ett namn på automatiseringen (A) och välj något av följande villkor som ska utlösa en automatisering.
    • Alla villkor: Alla villkor måste uppfyllas för att utlösa en automatisering.

    • Alla tillstånd: Något av villkoren måste uppfyllas för att utlösa en automatisering.

    TIPS: Du kan välja en bild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .
  4. Tryck på Lägg till villkor (B) och välj något av följande (C).
    • Ändring av enhetens status (Välj enhet): En automatisering utlöses baserat på en enhets status, t.ex. ett jalusi öppnas eller rörelse detekteras av en rörelsesensor.
    • Borta-läge (Aktivera eller inaktivera): Borta-läge kan också utlösa en automatisering för att tända belysningen, stänga jalusin osv. Mer information om Borta-läge finns i bruksanvisningen.
    OBS: Högst 10 villkor kan läggas till.
  5. Starta automatiseringen vid en viss tidpunkt genom att trycka på När > Lägg till tid och välj något av följande (D):
    OBS: Max 10 tidsposter kan läggas till.
    • Specifik tid på dygnet – Automatiseringen utlöses vid en specifik tidpunkt på dagen, t.ex. vid soluppgång, solnedgång eller kl. 8:00.
    • Tidsperiod – Automatiseringen utlöses under tidsperioder som från soluppgång till solnedgång, från solnedgång till soluppgång, eller från 08:00 till 17:00.
    1. I det här exemplet väljer vi Specifik tid på dagen och väljer sedan Solnedgång som starttid för automatiseringen.
    2. När du har valt starttid för automatiseringen trycker du på Ställ in i det övre högra hörnet.
  6. Lägg till en åtgärd genom att trycka på Sedan > Lägg till en åtgärd och välj något av följande (E):
    OBS: Högst 10 åtgärder kan läggas till.
    • Styra en enhet – Välj enhet och ställ in önskad status för enheten.
    • Skicka meddelande – Du kommer att meddelas om villkoret uppfylls.
    • Aktivera ett scenario – Välj ett scenario att aktivera under automatiseringen.
    • Vänta – Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automatiseringssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automatisering.
    1. I det här exemplet väljer vi först Styra en enhet och väljer Smart uttag (F) som enhet för att utlösa en åtgärd. Senare väljer vi alternativet Vänta för att lägga till en fördröjning i automatiseringen.
      VIKTIG: Du kan inte välja samma enhet som du valde för Lägg till villkor i steg 4. Enheten ska vara annorlunda.
    2. Ställ in tillståndet, till exempel på/av-tillståndet för Smart Socket. Tryck sedan på Ställ in i det övre högra hörnet.
    3. Tryck igen på Lägg till en åtgärd och välj alternativet Vänta.
    4. Bläddra igenom minuterna och ställ in väntetiden på 1 minut. Tryck sedan på Ställ in i det övre högra hörnet.
  7. Tryck på Spara.
    Den sparade automatiseringen visas på sidan Automatisering. Tryck på vippbrytaren (G) på sidan Automatisering för att aktivera/inaktivera Automatisering.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?