DUG_LK FUGA - Wiser trådløs stikkontakt 1½ M_WH-00

Tekniske data

Mærkespænding

230 V ~, 50 Hz

Nominel effekt

Belastningstype

Belastningsnavn

Belastningsværdi

Lysdiode

Lysdiode

100 W, 125 μF

Motor

1600 VA, maks. 7 A

Jernkernetransformator

1500 VA

Glødelampe

2000 W

Elektronisk step-down-konverter

2000 VA

Ohmsk belastning

3680 W

Kapacitiv belastning

6 AX, maks. 70 μF

Induktiv belastning

16 A, cosφ = 0,6

Standby

Maks. 0,4 W

Sikring

16 A miniatureafbryder

Tilslutningsterminaler

Terminaler til maks. 2x 2,5 mm²

Driftsfrekvens

2405 - 2480 MHz

Maks. transmitteret RF-effekt

<10 mW

Kapslingsklasse

IP20

Målenøjagtighed

± 1 % for belastninger > 25 W

Kommunikationsprotokol

ZigBee 3.0-certificeret

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?