6045IB2401

Resumen técnico

Características de construcción del equipo para interiores

  • El gabinete de acero de calibre once está completamente conectado a tierra.

  • El acabado de la pintura ANSI 61 es un polvo de poliéster TGIC aplicado electrostáticamente para obtener un recubrimiento resistente de la superficie.

  • Aislantes epóxicos.

  • Puertos de visualización de vidrio resistentes a roturas para confirmación visual de la posición del aspa del interruptor.

  • Paneles frontales enclavados extraíbles para acceder a los fusibles o a los cables.

  • Envío seccionado, cuando sea necesario.

  • Gabinete sellado para interruptores separado del compartimiento de la barra de distribución y del compartimiento de fusibles/cables por el gabinete del interruptor.

  • El panel de acceso a fusibles/cables con enclavamiento eléctrico o mecánico permite la entrada a los fusibles o a los cables solo cuando el interruptor está abierto y conectado a tierra (opcional). El enclavamiento mecánico también funciona para aplicaciones sin fusibles.

  • Provisiones para una expansión futura.

  • Barra de puesta a tierra de longitud completa en gabinetes de secciones múltiples.

  • Enclavamiento del panel de acceso (eléctrico o mecánico) para bloquear el desmontaje del panel del lado de la carga mientras el interruptor está cerrado y el interruptor de puesta a tierra está abierto.

  • Enclavamiento del interruptor (eléctrico y mecánico) para bloquear el funcionamiento de los contactos principales del interruptor mientras se quita el panel del lado de carga.

  • Dispositivos para cerrar con candado el panel del lado de carga.

  • El enclavamiento con llave está disponible cuando se requiere.

    Las tres barras de distribución de cobre estañado se montan en paralelo en las posiciones A, B, C, de adelante hacia atrás. La barra principal de 600 y 1200 A está disponible. La conexión a los fusibles se realiza usando moldeadores de campo.

  • La barra de puesta a tierra de cobre sin aislamiento está unida al marco del equipo.

Componentes HVL/cc (los fusibles estilo DIN de la marca Square D se muestran en la ilustración como referencia).

Tipos de compartimientos

Compartimientos HVL/cc

NOTA: Los compartimientos HVL/cc se muestran como áreas sombreadas en las figuras de la izquierda.

Compartimiento de interruptores:

  • Sellado de por vida en gas SF6.

  • Interrupción en gabinete sellado.

    • Sin arcos externos.

  • No se ve afectado por el entorno.

Compartimiento para barras:

  • Compartimiento separado aislado por el aislamiento del interruptor o la chapa metálica.

  • Alberga tres barras de distribución montadas paralelamente.

  • Clasificación para la barra principal:

    • 600 A (estándar)

    • 1200 A (opcional)

Compartimiento para fusibles/cables:

  • Situado debajo del interruptor (Aplicación A)

  • Barreras de acero de marco a marco.

  • Accesible solo después de que el interruptor de puesta a tierra esté cerrado. (Con interruptor de puesta a tierra opcional).

  • Puesta a tierra opcional de ambos lados del fusible disponible. (Con interruptor de puesta a tierra interno y aplicación LDA A ≤ 17.5 kV, 600 A solamente).

Compartimiento de control/baja tensión:

  • Compartimiento de control y baja tensión separado.

  • Espacio para componentes de medición y control.

Compartimiento del mecanismo:

  • Contiene operadores para el interruptor y el interruptor de puesta a tierra opcional.

    • Motor opcional con provisiones de candado en el interruptor de desconexión de alimentación de control.

    • Bobinas de cierre y apertura opcionales.

  • LLI estándar:

    • Luces indicadoras de neón montadas externamente (una por fase).

  • Accesible desde el exterior.

Componentes adicionales

Las secciones de medición están disponibles para equipos de usuarios o de servicios públicos. Se pueden suministrar completamente equipados con los transformadores de corriente, los transformadores de potencial, los medidores y los dispositivos asociados necesarios, o con provisiones solo para instalar componentes de servicios públicos en el sitio de trabajo.

Las secciones estandarizadas de medición de servicios públicos coinciden con el tablero de fuerza adyacente e incorporan todos los requisitos especiales de los servicios públicos.

Las secciones del medidor estándar para clientes de HVL/cc tienen 750 mm (29.50 pulgadas) de ancho ≤ 17.5 kV y 1000 mm (39.37 pulgadas) de ancho para 25.8 - 38.0 kV.

Terminaciones de los cables

En interruptores sin fusibles, los cables de carga están conectados directamente a las terminales del interruptor. Los cables del transformador están conectados al portafusibles inferior/modelador de campo.

Los cables pueden tener:

  • Terminaciones simplificadas para cables de tipo seco de uno o tres núcleos.

  • Extremos termorretráctiles para cables de tipo seco o con aislamiento de papel.

Con el equipo básico, los tamaños máximos de cable son:

  • 4-500 kcmil/fase para cámaras de terminales de 1200 A de entrada o salida.

  • 2-500 kcmil/fase para cubículos de interruptores de 600 A de entrada o salida.

  • 2-1/0 AWG/fase para interruptores que incorporan fusibles y acoplamiento directo a transformadores.

El interruptor de puesta a tierra opcional debe estar en la posición de puesto a tierra antes de que se pueda acceder al compartimiento de fusibles/cables. La profundidad reducida del cubículo permite la fácil conexión de todas las fases. Se incorpora un perno antirrotación en el modelador de campo. Las zapatas suministradas por Schneider Electric deben utilizarse con este tablero de fuerza.

Las provisiones de candado son estándar para los siguientes elementos:

  • Interruptor de carga.

  • Interruptor de puesta a tierra opcional.

  • Interruptor de corte de motor (si se ordena un operador de motor).

Los enclavamientos de llave son equipo opcional. A menudo se suministran junto con los tableros de fuerza con revestimiento metálico para dirigir el funcionamiento y la coordinación adecuados del equipo. Los esquemas de enclavamiento de llave por lo general se describen en los esquemas del ensamble del tablero de fuerza provistos con el equipo.

Provisiones de enclavamiento del panel

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.