6045IB2401

Equipo opcional

Transformadores de corriente (CT)

Los CT trifásicos solo están disponibles en el lado de carga del interruptor. Los CT de tipo dona o de núcleo dividido se pueden utilizar para aplicaciones en el lado de línea.

Transformador de corriente trifásica

HVL/cc utiliza un transformador de corriente moldeada 3 en 1 (consulte Transformador de corriente trifásica) como estándar para las aplicaciones de medición en el tablero de fuerza. El CT moldeado es ideal para aplicaciones de interruptores principales o alimentadores y está montado en el lado de carga del interruptor. El CT moldeado 3 en 1 no está disponible para unidades con fusibles Mersen CS-3.

Para las aplicaciones que requieren CT en el lado de línea de un interruptor, se utilizan CT de tipo dona en lugar del CT moldeado 3 en 1. Los CT de núcleo dividido que pueden instalarse en el campo también pueden utilizarse para aplicaciones de CT del lado de línea.

NOTA: Es posible que se requiera un casco superior (caja de derivación de cables) para los cables superiores entrantes o un hueco de cables para la entrada inferior de cables cuando se utilizan CT de tipo dona.

Valores nominales del transformador de corriente

Proporción Clasificación de clase de medición ANSI
100:5 4.8
200:5 1.2 2.4 4.8
400:5 0.6 1.2 2.4
600:5 0.3 0.6 1.2
800:5 0.3 0.6 0.6
1000:5 0.3 0.3 0.6
1200:5 0.3 0.3 0.6

Transformadores de tensión (VT)

Los transformadores de tensión estándar HVL/cc están contenidos en su propia sección para acomodar el tamaño de los transformadores de instrumentos.

Sección VT sin desconexión del interruptor

El gabinete estándar cuenta con provisiones de bloqueo con candado y con llave para enclavar con los dispositivos principales o los dispositivos de desconexión del lado de fuente.

Sección VT con desconexión del interruptor

Hay un interruptor opcional disponible para utilizar como desconexión primaria para aislar los transformadores de tensión de la barra primaria o del cable del sistema de distribución.

VT del lado de carga para aplicaciones de interruptor doble

Para aplicaciones dobles que requieren medición, los transformadores de tensión se conectan en el lado de carga en el espacio del interruptor doble estándar. Para conectar los transformadores de tensión en el lado de línea, se requiere una sección adicional y un conjunto de transformadores de tensión para cada interruptor automático principal.

Esquema de transferencia automática de dos fuentes

Este esquema de transferencia automática principal-principal de HVL/cc es único en cuanto a que no requiere transformadores de tensión o corriente para iniciar las operaciones de transferencia. Funciona con el relevador de transferencia RCV 420 especialmente diseñado para su uso con los pasamuros del indicador de línea viva en el tablero de fuerza HVL/cc. Estos pasamuros de LLI tienen circuitos capacitivos internos que suministran la información de tensión al relevador. Todo lo que se requiere es energía de control para operar los interruptores HVL/cc y el relevador de transferencia.

  • Energía de control: Se prefiere la alimentación de control de 24 o 48 VCC, pero también es aceptable la alimentación de CA. Cuando se utiliza la alimentación de control de CA, se suministra un dispositivo de alimentación de CC para el relevador de transferencia. Además, en todos los interruptores HVL/cc operados por motor, los circuitos de motor, cierre y disparo deben tener la misma tensión de control.

  • Transferencia automática con alimentación de control externa: La transferencia automática puede realizarse con dos secciones del interruptor si la alimentación de control se suministra externamente al tablero de fuerza.

  • Descripción de la operación: Cuando se suministran dos interruptores principales HVL/cc desde dos fuentes diferentes, hay una fuente preferida y una fuente alternativa (en espera). El relevador de transferencia RCV 420 está diseñado para transferir la carga de la fuente preferida a la fuente alternativa si se produce una condición de pérdida/baja tensión en la fuente preferida. El sistema se transfiere automáticamente a la fuente preferida cuando se restablecen las condiciones normales de tensión. Los controles manuales utilizan interruptores de control accionados por el operador para transferir las cargas localmente en el modo manual.

  • Modos de operación:

    • La operación automática se define como la apertura o el cierre de los interruptores principales por medio de un relevador RCV 420. El relevador RCV 420 monitorea el estado de la tensión y activa los circuitos OPEN/CLOSE (abierto/cerrado) de los interruptores. Esto se denomina “operación no supervisada”.

    • La operación manual se define como:

      • Apertura o cierre de los interruptores principales por medio de los interruptores de control manual ubicados en el panel de control.

      • Apertura o cierre de los interruptores principales por medio de los botones pulsadores manuales ubicados en el panel frontal del mecanismo.

  • Enclavamiento de protección:

    • Este sistema tiene un enclavamiento eléctrico para ayudar a evitar la conexión paralela de los dos interruptores principales cuando se encuentra en el modo automático o manual:

      • En el modo automático, los enclavamientos eléctricos ayudan a evitar la conexión paralela de los dos interruptores principales cuando se realiza una transferencia automática.

      • En el modo manual, los enclavamientos eléctricos ayudan a evitar la conexión paralela de los dos interruptores principales al cerrar cualquiera de ellos con el interruptor de control manual.

    • No se suministran enclavamientos de llave con los interruptores principales.

      NOTA: Los enclavamientos eléctricos pueden derivarse para permitir la operación manual de una conexión paralela (transición cerrada).

  • Secuencias de transferencia:

    • Transferencia automática

      1. El interruptor principal de fuente preferida (PSM) está cerrado, y el interruptor principal de fuente alternativa (ASM) está abierto durante el funcionamiento automático normal. Si se produce una condición de baja tensión en la fuente preferida, el relevador la detecta desde los sensores de tensión conectados en el lado de línea del interruptor.

      2. El conmutador PSM se abre en caso de pérdida de tensión después de un retardo (ajustable de 0.1 a 2 segundos). Si la fuente alternativa está disponible (se cumple la configuración del relevador RCV 420), el interruptor ASM se cierra automáticamente tan pronto como el interruptor PSM se abre (transición abierta).

      3. Cuando la fuente preferida vuelve a estar disponible, un temporizador ajustable (cinco segundos-dos minutos) comienza a contar el tiempo para permitir que la fuente restaurada se estabilice. Cuando se agota el tiempo de espera, se abre el interruptor ASM. El conmutador PSM se cierra tan pronto como se abre el conmutador ASM (transición abierta).

        NOTA: Hay un botón de prueba disponible en el relevador RCV 420 para probar la transferencia automática según las descripciones 1, 2 y 3 anteriores.

      4. Al operar el interruptor de control manual cuando se está en el modo de transferencia automática, el interruptor principal opera únicamente en la posición OPEN (O) (abierto).

        Excepción: Cuando se utiliza el interruptor de control manual para abrir un interruptor principal en modo de transferencia automática, no se desactiva la operación automática (se debe restablecer la configuración inicial de arranque) y puede producirse una operación del interruptor principal sin supervisión, dependiendo de la disponibilidad de la fuente.

    • Transferencia manual Si la alimentación de control está disponible, los interruptores principales pueden operarse manualmente utilizando los interruptores de control ubicados en el panel de control. Estos interruptores operan los interruptores principales cuando el interruptor selector auto/manual se encuentra en la posición manual.

Elevación típica y diagrama de una sola línea para la transferencia automática de dos fuentes

Esquema de control para el interruptor de fuente preferida

Esquema de control para interruptor de fuente alternativa

Relevador de transferencia automática RCV 420

Datos técnicos del relevador de transferencia automática RCV 420

Entrada
Entrada del divisor Impedancia de entrada > 9 M Ω
Tensión máxima 350 V rms
Entrada de relevador de contacto y falla Consumo de energía 20 mA a 24 VCC
Fuente de alimentación
Tensión de CC   24 V +20/-10 %
48-127 VCC con placa
Consumo de energía Cuando está inactivo 25 mA a 24 VCC
En caso de falla 45 mA a 24 VCC
Umbral
Configuración Fijo (preestablecido de fábrica)  
Tensión de configuración mínima   40 V rms + 2V
histéresis < 15 %
Variación de temperatura De -5 °C a +40 °C 10 %
Retardo
t1 Por interruptor, para selección 0.1-0, 2-0, 4-0, 6-0, 8-1-1, 5-2 S
Tiempo de retorno < 10 ms  
Precisión 10 %  
t2 Por interruptor, para selección -10-20-40-60-80-100-120 S
Tiempo de retorno < 50 ms
Precisión 10 %
Salidas
Relevadores RX2-RX3 Cantidad de contactos 2 marcas
Corriente de cierre 8 A
Capacidad de corte 2A a 220 VCA cos ϕ + 0.3 o 0.3 A a 110 VCC I/D = 20 ms
Señalización remota de fallas Cantidad de contactos 1 marca
Corriente de cierre 4 A
Capacidad de corte 1000 Va máximo
100 W-50 VCC
Otras características
Resistencia dieléctrica Entre contactos de RX2-RX3 y el resto del dispositivo (todas las terminales) 2 kV rms 50 Hz 1 mn
Resistencia de impulso De acuerdo con la norma CEI 255-4 clase III 5 kV modo común y diferencial
NOTA: El relevador funciona a 24 o 48 VCC. Si se utiliza alimentación de control de CA, se proporciona un UPS y un convertidor de CA a CC.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.