Configuración típica de tableros de fuerza de secciones múltiples
Dimensiones de la sección - Se muestra un interruptor de 600 A
| Tensión | Dimensiones: pulg (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | Profundidad | |
| 2.4-17.5 kV | 14.75 (375) | 29.50 (750) | 90.00 (2286) | 11.00 (279) | 37.25 (946) |
| 25.8-38 kV | 29.50 (750) | 39.37 (1000) | 108 (2743) | 24.00 (610) | 59.12 (1502) |
| Vistas frontales típicas de interiores | ||
| Diagramas típicos de una sola línea | ||
Configuración de la sección del HVL/cc adosada solo en interiores (NEMA 1) 17.5 kV máximo
Vista lateral (fusibles estilo DIN marca Square D que se muestran en la ilustración como referencia)
-
Los paneles de relleno de la parte superior y del extremo sellan la alineación.
-
Anillo de 3.5 pulg (89 mm) entre las secciones 4 y 8.
-
Las secciones 4 y 8 siempre se ensamblan y envían como una sola sección.
-
La barra de 1200 A es opcional.
-
Disponible para los interruptores de aplicación A y aplicación B.
-
Excepto los indicadores de las barras vivas, no se podrán colocar otros dispositivos o componentes en los compartimientos de barras adosados.
-
No es necesario que las alineaciones tengan la misma longitud. Los paneles de relleno de los extremos permiten que la alineación se extienda en longitudes desiguales.
Configuración típica de tableros de fuerza de secciones múltiples con acceso frontal únicamente
Dimensiones de la sección
| Tensión | Dimensiones: pulg (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| 5-17.5 kV, 600 A | 14.75 (375) | 38 (965) | 20 (508) | 29.50 (750) |
| 5-17.5 kV, 1200 A | 29.50 (750) | 38 (965) | 29.50 (750) | 29.50 (750) |