6045IB2401

Características y valores nominales opcionales del mecanismo

Opción de motor y valores nominales de la bobina de apertura/cierre (mecanismos OTM/SEM)

Tensión nominal CC CA
24 48 125 120 240
Opción de motor (OTM/SEM)
  Vatios (CC)/VA (CA) 206/227 163/202 225/225 264/216 288/240
Amperios 8.6/9.45 3.4/4.2 1.8/1.8 2.2/1.8 1.2/1.0
Segundos <6 <7 <5 <5 <5
Bobina de apertura (solo SEM)
Desconexión en derivación Vatios (CC)/VA (CA) 224 238 331 402 840
Amperios 9.35 4.95 2.65 3.35 3.5
Bobina de cierre (solo SEM)
  Vatios (CC)/VA (CA) 222 230 325 456 864
Amperios 9.25 4.80 2.60 3.80 3.60

Características del mecanismo

Componente o función Mecanismo de palanca Mecanismo de energía almacenada
Función del interruptor Cierre y apertura manual independientemente de la velocidad del usuario
  • Resortes precargados sin cerrar el interruptor en dos pasos que proporcionan energía almacenada dentro del mecanismo.
  • Interruptor abierto y cerrado por la energía almacenada independientemente de la velocidad del usuario de los pulsadores.
  • Disparo automático de fusibles con sistema Fuselogic
Interruptor de puesta a tierra
  • Cierre manual independientemente de la velocidad del usuario
  • Un resorte comprimido proporciona la energía de operación
  • Abertura individual dependiente del operador
  • Cierre manual independientemente de la velocidad del usuario
  • Un resorte comprimido proporciona la energía de operación
  • Abertura individual dependiente del operador
Contactos auxiliares
  • Posición del interruptor 3 N.O. y 3 N.C. e interruptor de puesta a tierra 1 N.O. y 1 N.C.
  • Posición del interruptor 3 N.O. y 3 N.C. e interruptor de puesta a tierra 1 N.O. y 1 N.C.
Indicación mecánica Indicador de fusible fundido si el interruptor está equipado con fusibles Indicador de fusible fundido si el interruptor está equipado con fusibles
Operador de motor Todos los circuitos deben tener la misma tensión de control para el mecanismo del operador del motor. Todos los circuitos deben tener la misma tensión de control para el mecanismo del operador del motor.
Cerrar bobina
Bobina de disparo
Tiempo de operación: 100 milisegundos
Opciones de desconexión en derivación
  • Operación manual local en el interruptor/sin bobinas/sin motor
  • Resortes cargados manualmente con bobina abierta (disparo remoto o local)
  • Motor operado con bobinas de cierre y apertura; permite control local y remoto de la carga de resortes, cierre y disparo
Contador de operaciones

N.O. = Normalmente abierto

N.C. = Normalmente cerrado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.