6045IB2401

Dimensiones

Datos de sección y peso, para interiores (NEMA 1), 2.4-17.5 kV (no se debe utilizar para construcción)

Descripción H W D* Peso
pulg mm pulg mm pulg mm lb kg
Sección del interruptor, 600 A Sin fusibles 90 2286 14.75 375 37.25 946 445 202
Con fusibles 480 216
Sección del interruptor, 1200 A Sin fusibles 90 2286 29.50 750 37.25 946 465 211
Con fusibles 705 320
Sección de interruptores (con apartarrayos ≤12 kV) * 90 2286 14.75 375 37.25 946 503 228
Sección VT 90 2286 20.00 508 37.25 946 600 272
Sección CPT 90 2286 29.50 750 37.25 946 834 378
Sección del medidor del cliente (secuencia fría o caliente) 90 2286 38.00 965 54.50 1384 1200 545
Conexión primaria de transformador Power-Dry™, Power-Cast®, y Uni-Cast™ *
Conexión secundaria de transformador Power-Dry 90 2286 *
Conexión primaria del transformador lleno de líquido* 90 2286 11.00 279 37.25 946 210 95
Conexión secundaria del transformador lleno de líquido 90 2286 *
Sección de transición a HVL 90 2286 *
Transición de sección a revestimiento metálico 90 2286 14.00 356 60.00 1524 210 95
Sección de transición al controlador de motor de media tensión Motorpact® 90 2286 17.75 375 37.25 946 105 47
Sección de transición de barras 90 2286 14.75 375 37.25 946 210 95

Datos de sección y peso, interiores (NEMA 1), 25.8-38 kV

Descripción H W D* Peso
pulg mm pulg mm pulg mm lb kg
Sección de interruptores Sin fusibles 108 2743 29.50 750 59.12 1502 760 345
Con fusibles 795 360
Sección de interruptores (con apartarrayos)* 108 2743 39.37 1000 59.12 1502 877 400
Sección VT/CPT 108 2743 39.37 1000 59.12 1502 1200 545
Sección del medidor del cliente (secuencia fría o caliente) *
Conexión primaria del transformador Power-Dry, Power-Cast y Uni-Cast *
Conexión secundaria del transformador Power-Dry, Power-Cast y Uni-Cast *
Conexión primaria del transformador lleno de líquido* 108 2743 24 610 56.12 1425 510 230
Conexión secundaria del transformador lleno de líquido *
Sección de transición a HVL *
Transición de sección a revestimiento metálico *
Sección de transición a controlador de motor MotorSeT™TM de media tensión *
Sección de transición de barras 108 2743 29.5 750 59.12 1502 510 230

El gabinete para interiores (Construcción NEMA1) (fusibles estilo DIN marca Square D se muestran en la ilustración como referencia)

Datos de sección y peso, para exteriores (NEMA 3R), 2.4-17.5 kV (no se debe utilizar para construcción)

Descripción H W D* Peso
pulg mm pulg mm pulg mm lb kg
Sección del interruptor, 600 A Sin fusibles 99.75 2534 14.75 375 47.25 1200 585 263
Con fusibles 629 278
Sección del interruptor, 1200 A Sin fusibles 99.75 2534 29.50 750 47.25 1200 605 274
Con fusibles 870 395
Sección de interruptores (con apartarrayos ≤ 12 kV)* 99.75 2534 14.75 375 47.25 1200 652 288
Sección VT 99.75 2534 20.00 508 47.25 1200 800 363
Sección CPT 99.75 2534 29.50 750 47.25 1200 1115 502
Sección del medidor del cliente (secuencia fría o caliente) 99.75 2534 38.00 965 60.00 1524 1400 636
Conexión primaria del transformador Power-Dry, Power-Cast y Uni-Cast* *
Conexión secundaria del transformador Power-Dry, Power-Cast y Uni-Cast 99.75 2534
Conexión primaria del transformador lleno de líquido* 99.75 2534 11 279 47.25 1200 440 200
Conexión secundaria del transformador lleno de líquido 99.75 2534 *
Sección de transición a HVL 99.75 2534 *
Transición de sección a revestimiento metálico 99.75 2534 *
Sección de transición a controlador de motor MotorSeT™ de media tensión *
Sección de transición de barras 99.75 2534 14.75 375 47.25 1200 440 200
NOTA: Las dimensiones no se aplican a todas las situaciones y pueden variar según los requisitos del cliente y la orientación del interruptor y de la barra. Consulte el selector de productos para ver los planos y las dimensiones.

Datos y peso de la sección , para exteriores (NEMA 3R), 25.8-38 kV

Descripción H W D* Peso
pulg mm pulg mm pulg mm lb kg
Sección de interruptores Sin fusibles 118.45 3008 29.50 750 69.25 1760 1010 460
Con fusibles 1060 480
Sección de interruptores (con apartarrayos)* 118.45 3008 29.50 750 69.25 1760 1142 517
Sección VT/CPT118.45300839.371000 118.45 3008 39.37 1000 69.25 1760 1600 725
Sección del medidor del cliente (secuencia fría o caliente) *
Conexión primaria del transformador Power-Dry, Power-Cast y UniCast* *
Conexión secundaria del transformador Power-Dry, Power-Cast y UniCast *
Conexión primaria del transformador lleno de líquido* 118.45 3008 24 610 56.12 1425 510 230
Conexión secundaria del transformador lleno de líquido *
Sección de transición a HVL *
Transición de sección a revestimiento metálico *
Sección de transición a controlador de motor MotorSeT™ de media tensión *
Sección de transición de barras 118.45 3008 29.5 750 69.25 1760 680 310
NOTA: Las dimensiones no deben utilizarse para la construcción. Las dimensiones no se aplican a todas las situaciones y pueden variar según los requisitos del cliente y la orientación del interruptor y de la barra. Consulte el selector de productos para ver los planos y las dimensiones.

El gabinete para exteriores (Construcción NEMA 3R) (fusibles estilo DIN marca Square D se muestran en la ilustración como referencia)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.