80043-868-01

NF600SFBPPL Kit de disjoncteur secondaire NF de 600 A

Pochette d’étiquettes NF (1)
Étiquette Avertissement (1)
Étiquette Danger (1)
Étiquette de câblage et de couple (1)
Étiquette sismique (1)
Directives d’installation (1)
Sachet de vis pour disjoncteur PowerPacT châssis L NF 600 A (1)
(a) Vis à tête fendue/tronconique 10-32 x 5/16 po (16)
(b) Vis de montage pour face hors tension 10-32 x 7/16 po (10)
(c) Vis à tête hexagonale creuse 1/4-20 x 9/16 po (4)
(d) Vis à tête hexagonale creuse 1/4-20 x 1 1/8 po (6)
(d) Vis SEMS autotaraudeuses 10-32 x 3 1/2 po (4)
(e) Supports de montage du disjoncteur PowerPacT châssis L NF sur face hors tension (2)
(g) Supports de montage pour face hors tension NF (2)
Sachet de vis M10 x 25 mm (1)
(a) Vis M10 x 25 mm (4)
Sachet de blindages de bornes du disjoncteur PowerPacT châssis L (1)
(a) Blindage de bornes (1)
(b) Couvercle des cosses (1)
(c) Vis du blindage de bornes (3)
(d) Vis du couvercle des cosses (6)
(e) Étiquette de danger en anglais/français du blindage de bornes (1)
(f) Étiquette de danger en espagnol du blindage de bornes (1)
   
REMARQUE: Le contenu du kit n’est pas représenté à l’échelle.
Écusson de disjoncteur châssis L NF (1) Isolateur de phase du disjoncteur châssis L NF (1)
Extension de face hors tension châssis L NF (1) Extension de rampe NF de 6 po (2)
Protection de la face hors tension du disjoncteur châssis L NF (1) Protection de la face hors tension NF (1)
Plaque de montage du disjoncteur châssis L (1) Cosse de neutre 2 x 1/0-750 kcmil, assemblage à gauche (1)
Assemblage du connecteur de phase A du disjoncteur châssis L (1) Cosse de neutre 2 x 1/0-750 kcmil, assemblage à droite (1)
Assemblage du connecteur de phase B du disjoncteur châssis L (1) Isolateur de protection de la face hors tension (1)
Assemblage du connecteur de phase C du disjoncteur châssis L (1) Extension de rampe NF de 18 po (2)
Isolateur de phase du disjoncteur châssis L (1) Épissure d’extension de rampe NF (4)
 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?