80043-868-01

Outils nécessaires

  • Tournevis Robertson® (à tête carrée) nº 2

  • Clé dynamométrique avec tournevis Allen® de 3/8 po

  • Clé dynamométrique avec tournevis Allen® de 5/32 po

  • Tournevis à tête plate

  • Tournevis cruciforme nº 2

  • Tournevis Allen® de 4 mm

  • Tournevis Allen® de 6 mm

  • Tournevis Allen® de 8 mm

  • Clé dynamométrique avec tourne-écrou à tête à six pans de 16 mm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?