Annexe A – Logique échelonnée du relais intelligent Zelio™
Le relais intelligent Zelio commande le contacteur de sortie du convertisseur de puissance et le contacteur de dérivation quand l’option Mod Y10 de dérivation (Bypass) est sélectionnée. Voir Programme du relais intelligent Zelio pour le schéma du programme par défaut du relais intelligent Zelio. Voir Temporisateurs de la logique échelonnée du relais intelligent Zelio pour un diagramme de temporisation, Entrées discrètes du relais intelligent Zelio pour les entrées discrètes et Sorties discrètes du relais intelligent Zelio pour les sorties discrètes.
Des demandes personnalisées peuvent se traduire par un programme qui diffère de celui illustré dans Programme du relais intelligent Zelio. En cas de demande de programmation personnalisée, examiner les plans fournis avec le variateur de traitement.
Temporisateurs de la logique échelonnée du relais intelligent Zelio
|
Temporisateur |
Description |
Fonction |
Temps (s) |
|---|---|---|---|
|
T1 |
Retard de mise sous tension |
A : Actif, commande maintenue enfoncée |
6,0 |
|
T2 |
Retard d’ouverture |
C : Retard de désactivation |
2,0 |
|
T3 |
Retard de fonctionnement du variateur |
A : Actif, commande maintenue enfoncée |
5,0 |
|
T4 |
Temporisation du contacteur du variateur |
A : Actif, commande maintenue enfoncée |
3,0 |
|
T5 |
Temporisation du contacteur de dérivation |
A : Actif, commande maintenue enfoncée |
3,0 |
|
T6 |
Retard du signal de déclenchement du variateur |
A : Actif, commande maintenue enfoncée |
2,0 |
|
T7 |
Démarrage avec un contacteur de ligne |
B : Une fois sur impulsion |
6,0 |
Entrées discrètes du relais intelligent Zelio
|
Entrées physiques |
Fonction |
Commentaire |
|---|---|---|
|
I1 |
Entrée discrète |
Sélecteur HOA en mode manuel |
|
I2 |
Entrée discrète |
Sélecteur HOA en mode automatique |
|
I3 |
Entrée discrète |
Entrée en mode automatique |
|
I4 |
Entrée discrète |
R1 du variateur (déclenchement) |
|
I5 |
Entrée discrète |
R2 du variateur (marche) |
|
I6 |
Entrée discrète |
Sélecteur Variateur/Arrêt/Dérivation réglé sur Variateur (AFC) |
|
I7 |
Entrée discrète |
Sélecteur Variateur/Arrêt/Dérivation réglé sur Dérivation (Bypass) |
|
I8 |
Entrée discrète |
Sélecteur Test-Normal |
|
I9 |
Entrée discrète |
État de déclenchement du relais de surcharge |
Sorties discrètes du relais intelligent Zelio
|
Sorties physiques |
Fonction |
Commentaire |
|---|---|---|
|
Q1 |
Sortie discrète |
Contacteur du variateur |
|
Q2 |
Sortie discrète |
Contacteur de dérivation |
|
Q4 |
Sortie discrète |
Commande de fonctionnement du variateur |
|
Q6 |
Sortie discrète |
Joint du bouton-poussoir de démarrage (Start) (Mod B11) |