QGH27523

Caractéristiques standard

Variateur Process sans dérivation (150-900 cv en service normal et 125-700 cv en service intensif)

Les caractéristiques suivantes sont de série sur le variateur Process sans dérivation, quand aucune option n’est commandée :

  • Robustesse de grande capacité de surcharge, avec possibilité de surcharge de 20 %

  • Un port Ethernet qui optimise les services tels que le raccordement à la salle de contrôle et la transparence totale du processus

  • Sectionneur (disjoncteur)

  • Quatre tailles de châssis d’enceinte

  • Homologation UL selon UL 508A

  • Courant nominal de court-circuit 100 000 AIC

  • Manette de sectionneur avec préconfiguration pour cadenassage et étiquetage

  • Support du terminal d’exploitation monté sur porte

  • Un contact de type « C » pour Variateur déclenché (AFC Trip)

  • Un contact de type « C » pour le mode Variateur en marche (AFC Run)

  • Six entrées numériques programmables

  • Impédance d’entrée standard de 3 %

  • Couleur standard RAL735

  • Programmation du contrôleur

  • Accélération (ACC) : 10 s

  • Décélération (DEC) : 10 s

  • Petite vitesse (LSP) : 3 Hz

  • Plaque blanche de montage des composants

  • Plaque d’entrée de conduits amovible sur les enceintes montées sur le sol

  • Protection contre surcharges classe 10

Variateur Process avec dérivation (jusqu’à 250 cv inclusivement)

Les caractéristiques suivantes sont de série sur le variateur Process avec dérivation, quand aucune option n’est commandée :

  • Sectionneur (disjoncteur)

  • Homologation UL selon UL 508A

  • Courant nominal de court-circuit 100 000 AIC

  • Manette de sectionneur avec préconfiguration pour cadenassage et étiquetage

  • Sélecteur H-O-A (Manuel-Arrêt-Auto) et potentiomètre de vitesse manuel

  • Sélecteurs Variateur-Arrêt-Dérivation et Test-Normal

  • Terminal d’exploitation monté sur la porte

  • Un contact de type « C » pour Variateur déclenché (AFC Trip)

  • Un contact de type « C » pour le mode Variateur en marche (AFC Run)

  • Un contact de type « C » pour l’indication à distance de fonctionnement en dérivation (bypass)

  • Réinitialisation manuelle de la condition de déclenchement à la position d’arrêt du sélecteur H-O-A

  • Interverrouillage / Marche autorisée, câblés au bornier de l’utilisateur

  • Programmation du contrôleur

    • Accélération (ACC) : 10 s

    • Décélération (DEC) : 10 s

    • Basse vitesse (LSP) : 3 Hz

  • Plaque blanche de montage des composants

  • Plaque d’entrée de conduits amovible sur les enceintes montées sur le sol

  • Protection contre surcharges classe 20

  • Lampes témoins de déclenchement sur surcharge (jaune) et de dérivation (jaune)

  • Contacteurs de dérivation et d’isolement avec interverrouillage mécanique et électrique

  • La séquence des contacteurs de dérivation et d’isolement fournit un véritable isolement du moteur

  • Fonctionnement en dérivation (bypass) à distance à l’aide de contacts de démarrage automatique

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.