QGH27523

Emplacement des composants, dimensions et schéma

Emplacement des composants

150-250 cv (110-160 kW) à 460 V, service normal

125-200 cv (90-130 kW) à 460 V, service intensif

Enceintes à montage au sol

Dimensions

150-250 cv (110-160 kW) à 460 V

125-200 cv (90-130 kW) à 460 V, service intensif

REMARQUE: Mod Y10, dérivation, est disponible à 150-250 cv en service normal et à 125-200 cv en service intensif à 460 V

Type 1, Trame 1A

150-250 cv (110-160 kW) à 460 V

125-200 cv (90-130 kW) à 460 V, service intensif

REMARQUE: Mod Y10, dérivation, est disponible à 150-250 cv en service normal et à 125-200 cv en service normal à 460 V.

Type 12, Trame 1A

Entrée des conduits et poids, 150-250 cv en service normal et 150-200 cv en service intensif, à 460 V, types 1 et 12

300-500 cv (200-310 kW) à 460 V, service normal

250-400 cv (160-250 kW) à 460 V, service intensif

REMARQUE: Mod Y10, dérivation, est disponible pour le service intensif de 250 cv à 460 V.

Type 1, Trame 2 A

300-500 cv (200-310 kW) à 460 V, service normal

250-400 cv (160-250 kW) à 460 V, service intensif

REMARQUE: Mod Y10, dérivation, est disponible pour le service intensif de 250 cv à 460 V.

Type 12, Trame 2 A

Entrée des conduits et poids, 300-500 cv en service normal et 250-400 cv en service intensif, à 460 V, types 1 et 12

600-700 cv (400-500 kW) à 460 V, service normal

500-600 cv (310-400 kW) à 460 V, service intensif

Type 1, Trame 3 A

600-700 cv (400-500 kW) à 460 V, service normal

500-600 cv (310-400 kW) à 460 V, service intensif

Type 12, Trame 3 A

Entrée des conduits et poids, 600-700 cv en service normal et 500-600 cv en service intensif, à 460 V, types 1 et 12

900 cv (630 kW) à 460 V, service normal

700 cv (500 kW) à 460 V, service intensif

Type 1, Trame 4 A

900 cv (630 kW) à 460 V, service normal

700 cv (500 kW) à 460 V, service intensif

Type 12, Trame 4 A

Entrée des conduits et poids, 900 cv en service normal et 700 cv en service intensif, à 460 V, types 1 et 12

Dimensions hors tout

cv (service normal)

460 V

Largeur

Profondeur

Hauteur *

po

mm

po

mm

po

mm

150–250

X

23,6

600

25,5

647

93,0

2362

300–500

X

39,4

1000

25,5

647

93,0

2362

600–700

X

63,0

1600

25,5

647

93,0

2362

900

X

78,7

2000

25,5

647

93,0

2362

Schémas

Circuit d’alimentation W (sans dérivation) : Sélecteur Hand-Off-Auto (manuel-arrêt-auto) et potentiomètre de vitesse

REMARQUE: Schéma élémentaire du circuit de commande et d’alimentation représentatifs. Voir la documentation fournie avec le variateur pour un schéma complet.

Configurations d’usine du circuit d’alimentation W (sans dérivation)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.