Procedimento e características da cablagem
Ligação da fonte de alimentação
-
Deslize a porca do prensa-cabos para fora dos fios.
-
Passe os fios através da placa de prensa-cabos.
-
Utilize uma chave de fendas plana para empurrar o sistema de abertura por molas.
-
Quando empurrar a abertura por molas, coloque o fio no sistema de abertura por molas aberto.
-
Aperte a placa do prensa-cabos no respetivo local.
-
Deslize a porca do prensa-cabos na direção da placa do prensa-cabos.
-
Deslize a porca do prensa-cabos na direção da placa do prensa-cabos.
Cabos de sinal
O comprimento máximo do cabo de sinal é de 10 m.
Ligação Modbus
O comprimento máximo do cabo RS-485 é de 10 m.
Para cabos RS-485, utilize um um cabo blindado e trançado BELDEN, modelo 8762.
Ligação do modo de sincronização
O comprimento máximo do cabo de sincronização é de 10 m.
Para cabos de sincronização, utilize um um cabo blindado e trançado BELDEN, modelo 8762.