Unidades de arrefecimento montadas no lado interno
Dados de arrefecimento
Caraterísticas que se aplicam a cada referência comercial:
-
Temperatura do armário: +20 °C a +50 °C (+68 °F a +122 °F).
-
Temperatura ambiente: +5 °C a +55 °C (+41 °F a +131 °F).
|
Referência comercial |
Capacidade de arrefecimento L35-L35 |
Capacidade de arrefecimento L35-L50 |
Líquido de refrigeração R513A |
Pressão máxima |
|---|---|---|---|---|
|
W (BTU/h) |
W (BTU/h) |
kg |
MPa |
|
|
NSYCU350DG |
350 (1193,5) |
240 (818,9) |
0,127 (0,28) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCUX350DG |
||||
|
NSYCU600DG |
620 (2115,5) |
470 (1603,7) |
0,115 (0,25) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCUX600DG |
||||
|
NSYCU800DG |
810 (2763,8) |
560 (1910,8) |
0,137 (0,30) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCU8002P4DG |
810 (2763,8) |
560 (1910,8) |
0,137 (0,30) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCU1KDG |
960 (3275,6) |
710 (2422,6) |
0,200 (0,44) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCUX1KDG |
||||
|
NSYCU1K2P4DG |
960 (3275,6) |
710 (2422,6) |
0,200 (0,44) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCUX1K2P4DG |
||||
|
NSYCU1K2DG |
1240 (4231) |
970 (3309,7) |
0,283 (0,62) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCU1K22P4DG |
1240 (4231) |
970 (3309,7) |
0,283 (0,62) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCU1K6DG |
1620 (5527,6) |
1340 (4572,2) |
0,333 (0,73) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCUX1K6DG |
||||
|
NSYCU1K62P4DG |
1620 (5527,6) |
1340 (4572,2) |
0,333 (0,73) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCU2KDG |
1980 (6756) |
1620 (5527,6) |
0,410 (0,90) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCU2K3P4DG |
1940 (6619,5) |
1580 (5391,1) |
0,418 (0,92) |
2,8 (406,1) |
|
NSYCUX2K3P4DG |
||||
|
NSYCU3K2DG |
3180 (10850,6) |
2370 (8086,7) |
0,482 (1,06) |
3,2 (464,1) |
|
NSYCU3K23P4DG |
3150 (10748,2) |
2510 (8564,4) |
0,512 (1,12) |
3,2 (464,1) |
|
NSYCU4K3P4DG |
3910 (13341,4) |
31200 (10645,8) |
0,679 (1,49) |
3,2 (464,1) |
|
A capacidade de arrefecimento L35-L35 e L35-L50 refere-se ao estado de classificação padrão definida na Norma Europeia EN14511. O primeiro número L35 refere-se à temperatura seca de 35 °C (95 °F) dentro do armário, que é o ponto de regulação de temperatura definido no termostato eletrónico. O segundo número L35 ou L50 refere-se à temperatura seca fora do armário, também designada de temperatura ambiente. L35 refere-se a 35 °C (95 °F) e L50 refere-se a 50 °C (122 °F). |
||||
Dados mecânicos
Caraterísticas que se aplicam a cada referência comercial:
-
Circuito interno de proteção de entrada: IP55.
|
Referência comercial |
Dimensões (altura x largura x profundidade) |
Peso |
Nível máximo de ruído de pressão(1) |
|
|---|---|---|---|---|
|
mm |
pol |
kg |
dB(A) |
|
|
NSYCU350DG |
460 x 290 x 190 |
18,1 x 11,4 x 7,5 |
11,7 (25,8) |
62 |
|
NSYCUX350DG |
||||
|
NSYCU600DG |
460 x 290 x 190 |
18,1 x 11,4 x 7,5 |
11,7 (25,8) |
62 |
|
NSYCUX600DG |
||||
|
NSYCU800DG |
780 x 345 x 215 |
30,7 x 13,6 x 8,5 |
22,4 (49,3) |
76 |
|
NSYCU8002P4DG |
780 x 345 x 215 |
30,7 x 13,6 x 8,5 |
27,4 (60,4) |
76 |
|
NSYCU1KDG |
780 x 345 x 215 |
30,7 x 13,6 x 8,5 |
22,4 (49,3) |
76 |
|
NSYCUX1KDG |
||||
|
NSYCU1K2P4DG |
780 x 345 x 215 |
30,7 x 13,6 x 8,5 |
27,4 (60,4) |
76 |
|
NSYCUX1K2P4DG |
||||
|
NSYCU1K2DG |
1000 x 405 x 225 |
39,4 x 16 x 8,9 |
39 (86) |
76 |
|
NSYCU1K22P4DG |
1000 x 405 x 225 |
39,4 x 16 x 8,9 |
44,5 (98,1) |
76 |
|
NSYCU1K6DG |
1000 x 405 x 225 |
39,4 x 16 x 8,9 |
39 (86) |
76 |
|
NSYCUX1K6DG |
||||
|
NSYCU1K62P4DG |
1000 x 405 x 225 |
39,4 x 16 x 8,9 |
44,5 (98,1) |
76 |
|
NSYCU2KDG |
1000 x 405 x 225 |
39,4 x 16 x 8,9 |
40,4 (89,1) |
76 |
|
NSYCU2K3P4DG |
1000 x 405 x 225 |
39,4 x 16 x 8,9 |
40,4 (89,1) |
76 |
|
NSYCUX2K3P4DG |
||||
|
NSYCU3K2DG |
1300 x 490 x 250 |
51,2 x 19,23 x 9,8 |
59,6 (131,4) |
77 |
|
NSYCU3K23P4DG |
1300 x 490 x 250 |
51,2 x 19,23 x 9,8 |
59 (130) |
77 |
|
NSYCU4K3P4DG |
1300 x 490 x 250 |
51,2 x 19,23 x 9,8 |
62,2 (137,1) |
77 |
|
(1) Os valores do nível de ruído de pressão são determinados de acordo com a norma UNE-EN ISO 11202-2010 V2 + A1:2021. As medições são efetuadas a uma distância de um metro à frente da ventoinha externa da unidade de arrefecimento. |
||||
Dados elétricos
Caraterísticas que se aplicam a cada referência comercial:
-
Fusível recomendado T 15 A.
|
Referência comercial |
Tensão de fornecimento |
Corrente nominal |
Corrente inicial |
Consumo de energia L35-L35 |
Consumo de energia L35-L50 |
Disjuntor recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vca 50/60 Hz |
A |
A |
W |
W |
– |
|
|
NSYCU350DG |
1 x 230 |
1,3 |
3,8 |
270 |
300 |
M9F23116 |
|
NSYCUX350DG |
||||||
|
NSYCU600DG |
1 x 230 |
1,8 |
6,0 |
370 |
420 |
M9F23116 |
|
NSYCUX600DG |
||||||
|
NSYCU800DG |
1 x 230 |
2,2 |
6,0 |
460 |
510 |
M9F23116 |
|
NSYCU8002P4DG |
2 x 400/460 |
1,3 |
4,0 |
460 |
510 |
M9F23216 |
|
NSYCU1KDG |
1 x 230 |
2,3 |
6,0 |
480 |
540 |
M9F23116 |
|
NSYCUX1KDG |
||||||
|
NSYCU1K2P4DG |
2 x 400/460 |
1,2 |
4,0 |
480 |
530 |
M9F23216 |
|
NSYCUX1K2P4DG |
||||||
|
NSYCU1K2DG |
1 x 230 |
3 |
16,0 |
650 |
740 |
M9F23116 |
|
NSYCU1K22P4DG |
2 x 400/460 |
1,8 |
8,0 |
650 |
740 |
M9F23216 |
|
NSYCU1K6DG |
1 x 230 |
3,1 |
16,0 |
670 |
770 |
M9F23116 |
|
NSYCUX1K6DG |
||||||
|
NSYCU1K62P4DG |
2 x 400/460 |
1,8 |
8,0 |
670 |
770 |
M9F23216 |
|
NSYCU2KDG |
1 x 230 |
4,4 |
22,0 |
990 |
1140 |
M9F23116 |
|
NSYCU2K3P4DG |
3 x 400/460 |
1,8 |
13,0 |
1030 |
1180 |
M9F23316 |
|
NSYCUX2K3P4DG |
||||||
|
NSYCU3K2DG |
1 x 230 |
5,6 |
30,0 |
1230 |
1410 |
M9F23116 |
|
NSYCU3K23P4DG |
3 x 400/460 |
2,8 |
20,0 |
1200 |
1410 |
M9F23316 |
|
NSYCU4K3P4DG |
3 x 400/460 |
3,6 |
15,0 |
1810 |
2220 |
M9F23316 |