Evaporador de condensação de água externa
PERIGO |
|---|
|
perigo de choque elétrico
Apenas o pessoal especializado pode efetuar a manutenção
e limpeza do evaporador externo. O pessoal deve assegurar que durante
a manutenção e a limpeza, o evaporador externo está desligado da alimentação
elétrica.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
|
CUIDADO |
|---|
|
risco de queimaduras devido ao contacto com superfícies
quentes
O não cumprimento destas instruções pode resultar em lesões ou danos no equipamento.
|
Apresentação
O evaporador de água condensada externa é compatível com unidades de arrefecimento no lado interno e no teto. Isto ajuda a assegurar que a água condensada seja evaporada ativamente com uma resistência elétrica.
O evaporador externo é especialmente recomendado para unidades de arrefecimento com capacidade de arrefecimento inferior a 800 W, porque não estão equipadas com um evaporador passivo.
Informações técnicas
|
Características |
Valor |
|---|---|
|
Altura x largura x profundidade |
103 x 164 x 148 mm |
|
Implementação |
Montagem externa |
|
Peso |
1,2 kg |
|
Material |
Aço macio revestido com pó |
|
Cor |
RAL 7035 |
|
Dados elétricos |
|
|
Tensão |
230 Vca |
|
Frequência |
50/60 Hz |
|
Corrente inicial |
2 A |
Consumo de energia
|
|
|
Desempenho |
|
|
Taxa de evaporação |
0,25 l/h |
Dimensões
Instruções de instalação
Instale o evaporador externo a uma distância mínima de 60 mm abaixo da unidade de arrefecimento.
O condensado forma-se na parte inferior da unidade de arrefecimento. Para minimizar a quantidade de condensado, maximize a distância entre a unidade de arrefecimento e o evaporador e forneça ventilação adequada.
Procedimento de instalação
-
Faça os furos necessários na parte lateral do armário, abaixo da unidade de arrefecimento.
-
Posicione o evaporador externo na parte lateral do armário, alinhando os furos.
-
Introduza e aperte os parafusos fornecidos.
-
Ligue a mangueira à ligação do dreno de condensado de água da unidade de arrefecimento.
-
Introduza a mangueira no furo na parte superior do evaporador externo.
-
Ligue a fonte de alimentação do evaporador externo.
PERIGO
CUIDADO