DOCA0217FR-00

Protection long retard contre les surintensités

Présentation

La protection long retard contre les surintensités permet de protéger les câbles, les jeux de barres et les gaines de jeux de barres, en fonction du courant RMS véritable. Elle est implémentée indépendamment pour chaque phase et pour le neutre.

Cette fonction est une protection contre les surintensités qui dépend du temps, avec mémoire thermique. Elle fonctionne comme une image thermique, utilisant le modèle de chauffage et de refroidissement d'un conducteur. Après le déclenchement, la protection continue d'intégrer le refroidissement du conducteur.

Cette fonction de protection peut également être utilisée pour la protection des transformateurs ou des générateurs, grâce au large éventail de paramètres proposés.

Disponibilité

La protection long retard contre les surintensités est disponible sur :

  • MicroLogic 2.0, 5.0les déclencheurs et 6.0

  • les disjoncteurs à 3 et 4 pôles

La protection long retard contre les surintensités est alimentée par le courant qui passe à travers les transformateurs de courant internes du disjoncteur. Elle ne nécessite pas d'alimentation externe supplémentaire.

Principe de fonctionnement

@writer: the diagram is shared in MTZ MicroLogic B and NS MicroLogic Basic user guides.

  • La protection long retard contre les surintensités est basée sur le courant RMS véritable des phases et du neutre.

  • La protection long retard contre les surintensités est implémentée indépendamment pour chaque phase et pour le neutre, le cas échéant.

Configuration de la protection

Les paramètres de protection long retard contre les surintensités sont :

  • Ir : seuil de déclenchement de la protection long retard contre les surintensités

  • tr : temporisation de la protection long retard contre les surintensités

Ils peuvent être réglés à l'aide des commutateurs rotatifs multi-positions Ir et tr situés en face avant du déclencheur MicroLogic.

Réglage du seuil Ir

Les valeurs de réglage du seuil Ir dépendent du calibreur long retard inséré dans le déclencheur MicroLogic. Pour plus d'informations sur le calibreur long retard, reportez-vous à la section détaillée.

Seuil Ir = valeur de réglage x courant nominal In.

Les déclencheurs sont équipés en standard d'un calibreur de base (0,4-1 x In).

Calibreur

Valeurs de réglage

Standard

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,95

0,98

1

Option à réglage bas

0,4

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,8

Option à réglage haut

0,80

0,82

0,85

0,88

0,90

0,92

0,95

0,98

1

Factice

Pas de protection long retard contre les surintensités (Ir = In pour le réglage Isd)

Lorsque le courant est supérieur à Isd ou à Ii, seules la protection court retard contre les surintensités et la protection instantanée sont opérationnelles.

Réglage de la temporisation tr

Les valeurs de temporisation indiqués sur les calibreurs correspondent aux temps de déclenchement pour une surcharge de 6 fois Ir dans des conditions à froid.

Le tableau ci-dessous indique les temps de déclenchement en fonction de la temporisation tr.

Valeur de tr

Précision

0,5 s

1 s

2 s

4 s

8 s

12 s

16 s

20 s

24 s

Délai de déclenchement résultant à 1,5 x Ir

0 à -30%

12,5 s

25 s

50 s

100 s

200 s

300 s

400 s

500 s

600 s

Délai de déclenchement résultant à 6 x Ir

0 à -20%

0,7 s1

1 s

2 s

4 s

8 s

12 s

16 s

20 s

24 s

Délai de déclenchement résultant à 7,2 x Ir

0 à -20%

0,7 s2

0,69 s

1,38 s

2,7 s

5,5 s

8,3 s

11 s

13,8 s

16,6 s

1: Précision 0 à -40 %

2: Précision 0 à -60%

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.