DOCA0217ES-00

Protección contra sobrecorriente de largo retardo

Presentación

La protección contra sobrecorriente de largo retardo contribuye a proteger los cables, las barras colectoras y los embarrados ante posibles sobrecargas basándose en la corriente RMS verdadera. Se implementa de manera independiente para cada fase y para el neutro.

Esta función de protección consiste en una protección contra sobrecorriente dependiente del tiempo con memoria térmica. Funciona como una imagen térmica, usando el modelo de calefacción y refrigeración de un conductor. Tras el disparo, la protección continúa incluyendo la refrigeración del conductor.

Esta función de protección puede emplearse también para proteger transformadores o generadores gracias a la amplia variedad de ajustes que ofrece.

Disponibilidad

La protección contra sobrecorriente de largo retardo está disponible en los siguientes aparatos:

  • MicroLogic 2.0, 5.0 y unidades de control 6.0

  • Interruptores automáticos tripolares y tetrapolares

La protección contra sobrecorriente de largo retardo se alimenta con la corriente que fluye por los transformadores de corriente interna del interruptor automático, por lo que no requiere de ninguna fuente de alimentación externa adicional.

Principio de funcionamiento

@writer: the diagram is shared in MTZ MicroLogic B and NS MicroLogic Basic user guides.

  • La protección contra sobrecorriente de largo retardo se basa en la corriente RMS verdadera de las fases y del neutro.

  • La protección contra sobrecorriente de largo retardo se implementa de manera independiente para cada fase y para el neutro, siempre que esté presente.

Ajuste de la protección

Los ajustes de protección contra sobrecorriente de largo retardo son:

  • Ir: disparo de protección contra sobrecorriente de largo retardo

  • tr: temporización de protección contra sobrecorriente de largo retardo

Se pueden ajustar mediante los reguladores de varias posiciones Ir y tr de la parte frontal de la unidad de control MicroLogic.

Ajuste del disparo Ir

Los valores de ajuste del disparo Ir dependen del conector de cálculo de largo retardo insertado en la unidad de control MicroLogic. Para obtener más información sobre el conector de cálculo de largo retardo, consulte el tema detallado correspondiente.

Disparo Ir = valor de ajuste x corriente nominal In.

Las unidades de control vienen equipadas de serie con un conector de cálculo estándar (0,4-1 x In).

Conector de cálculo

Valores de ajuste

Estándar

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,95

0,98

1

Opción de ajuste bajo

0,4

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,8

Opción de ajuste alto

0,80

0,82

0,85

0,88

0,90

0,92

0,95

0,98

1

Conector de desactivación

Sin protección contra sobrecorriente de largo retardo (Ir = In para el ajuste de Isd)

Cuando la corriente es superior a Isd o Ii, solo estarán operativas la protección contra sobrecorriente de corto retardo y la protección instantánea.

Ajuste de la temporización tr

Los ajustes de temporización indicados en los conectores de cálculo corresponden a los tiempos de disparo de una sobrecarga de 6 × Ir en condiciones de estado frío.

En la siguiente tabla se muestran los tiempos de disparo en función de la temporización tr.

Ajuste tr

Precisión

0,5 s

1 s

2 s

4 s

8 s

12 s

16 s

20 s

24 s

Tiempo de disparo resultante a 1,5 x Ir

Entre 0 y -30 %

12,5 s

25 s

50 s

100 s

200 s

300 s

400 s

500 s

600 s

Tiempo de disparo resultante a 6 x Ir

Entre 0 y -20 %

0,7 s1

1 s

2 s

4 s

8 s

12 s

16 s

20 s

24 s

Tiempo de disparo resultante a 7,2 x Ir

Entre 0 y -20 %

0,7 s2

0,69 s

1,38 s

2,7 s

5,5 s

8,3 s

11 s

13,8 s

16,6 s

1: Precisión de 0 a -40 %

2: Precisión de 0 a -60 %

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.