Protection du neutre
Présentation
Une fonction de protection long retard contre les surintensités est dédiée à la protection du neutre.
Disponibilité
La protection du neutre est disponible sur :
-
MicroLogic 2.0, 5.0les déclencheurs et 6.0
-
les disjoncteurs quadripolaires
Description
Si la section du conducteur neutre est au moins équivalente au conducteur de phase, et que le courant dans le neutre ne dépasse pas la valeur du conducteur de phase, la protection contre les surintensités n'est pas nécessaire pour le conducteur neutre.
Le conducteur neutre doit être protégé contre les surintensités si :
-
La section du conducteur neutre est inférieure à la section des conducteurs de phase
-
Des charges non linéaires générant des harmoniques (ou des multiples d'harmoniques) sont installées
Les déclencheurs MicroLogic sont adaptés aux types de protection suivants.
|
Types possibles |
Protection du neutre |
|---|---|
|
4P, 3D |
Désactivé |
|
4P, 3D + N/2 |
Demi-neutre |
|
4P, 4D |
Neutre complet |
|
P : Pôle, D : Déclencheur, N : Protection du neutre |
|
Principe de fonctionnement
Les caractéristiques de la protection du neutre sont identiques à celles de la protection des phases :
-
Le seuil de déclenchement est proportionnel au seuil de déclenchement de la protection long retard Ir.
-
Les valeurs de la temporisation tr sont identiques à celles de la protection long retard.
-
Les protections de type court retard et instantané sont identiques.
Réglage de la protection du neutre
Sur les disjoncteurs quadripolaires, il est possible de choisir le type de protection du neutre pour le quatrième pôle à l'aide du sélecteur à trois positions situé sur l'appareil ComPacT NS :
-
Neutre non protégé (4P 3D)
NOTE: Avec le réglage 4P 3D, le courant dans le neutre ne doit pas dépasser le courant nominal du disjoncteur. -
Protection du neutre à 0,5 In (3D + N/2, réglage d'usine)
-
Protection du neutre à In (4P 4D)
-
Cache pour le sélecteur à trois positions de la protection du neutre.
Procédez comme suit pour définir le type de protection du neutre.
Réglage des valeurs pour la protection du neutre
Le tableau suivant indique les valeurs de réglage de la protection long retard du neutre et du seuil de déclenchement pour le type de protection du neutre sélectionné :
|
Type de protection du neutre |
Seuil de déclenchement de la protection long retard du neutre |
|
|---|---|---|
|
OFF |
Aucune protection long retard du neutre |
|
|
N/2 (réglage usine) |
Ir/2 |
|
|
N |
Ir |
|