DOCA0217FR-00

Présentation

Gamme principale PacT Series

Pérennisez votre installation grâce aux PacT Series basse et moyenne tension de Schneider Electric. Fondée sur l'innovation légendaire de Schneider Electric, la PacT Series comprend des disjoncteurs, des interrupteurs, des relais différentiels et des fusibles, adaptés à toutes les applications standard et spécifiques. Bénéficiez de performances fiables avec la PacT Series sur les tableaux de distribution compatibles EcoStruxure, de 16 à 6300 A en basse tension et jusqu'à 40,5 kV en moyenne tension.

Présentation

Les disjoncteurs ComPacT NS630-3200 sont équipés d'un déclencheur MicroLogic conçu pour protéger les circuits d'alimentation et les charges connectées.

X : Type de protection

  • 2 pour protection de base

  • 5 pour choix sélectif

  • 6 pour protection sélective + défauts à la terre

Y : Numéro de version

Identification de la génération du déclencheur (0 pour la première génération.)

Z : Type de mesure

  • A : Ampèremètre

  • E : Compteur d'énergie

  • P : Wattmètre

  • Aucune indication : Absence de mesure

Gamme de déclencheurs MicroLogic

Le tableau suivant indique les fonctions disponibles sur les disjoncteurs ComPacT NS équipés de déclencheurs MicroLogic :

 

MicroLogic 2.0

MicroLogic 5.0

MicroLogic 6.0

Protection long retard contre les surintensités (L)

Protection court retard contre les surintensités (S)

Protection instantanée contre les surintensités (I)

Protection contre les défauts de terre (G)

Protection du neutre sur les disjoncteurs 4P

Voyant de surcharge

Indicateurs de cause de déclenchement

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.