DOCA0096ES-03

Condiciones ambientales

Temperatura

Las siguientes temperaturas son relevantes para los interruptores automáticos:

  • Temperatura ambiente: la temperatura del aire alrededor del interruptor automático. Si la temperatura en el interior de la carcasa es superior a 40 °C (104 °F), es necesario disminuir los valores nominales de los dispositivos.

  • Rango de temperatura de funcionamiento:

    • Interruptor automático: de −25 °C a +70 °C (de −13 °F a +158 °F).

      NOTA: La puesta en marcha es posible hasta −35 °C (−31 °F).
    • Interruptor diferencial: de −25 °C a +70 °C (de −13 °F a +158 °F).

      NOTA: La señalización de disparo de diferencial puede no funcionar por debajo de −15 °C (5 °F).
  • Rango de temperatura de almacenamiento (en embalaje original): de −50 °C a +85 °C (de −58 °F a +185 °F).

Reducción de temperatura para interruptores diferenciales

Por encima de la temperatura de referencia de 40 °C (104 °F), los amperios nominales del interruptor diferencial se incluyen en la siguiente tabla de disminución de los valores nominales:

Calibre del interruptor automático In (A)

Temperatura

40 °C
(104 °F)

45 °C
(113 °F)

50 °C
(122 °F)

55 °C
(131 °F)

60 °C
(140 °F)

65 °C
(149 °F)

70 °C
(158 °F)

25

25

25

25

25

25

25

25

50

50

50

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

160

160

155

150

145

140

135

130

Reducción de temperatura para interruptores automáticos magnetotérmicos (TM-D)

Por encima de la temperatura de referencia de 40 °C (104 °F), los amperios nominales del interruptor automático se incluyen en la siguiente tabla de disminución de los valores nominales:

Calibre del interruptor automático In (A)

Temperatura

40 °C
(104 °F)

45 °C
(113 °F)

50 °C
(122 °F)

55 °C
(131 °F)

60 °C
(140 °F)

65 °C
(149 °F)

70 °C
(158 °F)

16

16

16

15

15

14

14

13

25

25

24

24

23

23

22

21

32

32

31

30

30

29

28

27

40

40

39

38

37

36

34

33

50

50

49

48

46

45

44

42

63

63

61

60

58

56

54

53

80

80

77

73

70

67

64

60

100

100

96

94

90

87

83

80

125

125

120

117

113

109

104

100

160

160

155

149

144

139

133

126

Factor de corrección para el tiempo de disparo de interruptores automáticos magnetotérmicos (TM-D)

La protección contra las sobrecargas se calibra a 40 °C (104 °F) en el laboratorio. Esto significa que, cuando la temperatura ambiente está por debajo o por encima de 40 °C (104 °F), el disparo Ir de la protección es ligeramente distinto.

En la siguiente tabla se indica el factor de corrección aplicable al tiempo de disparo según la temperatura ambiente:

Calibre In (A) Temperatura
10 °C (50 °F) 15 °C (59 °F) 20 °C (68 °F) 25 °C (77 °F) 30 °C (86 °F) 35 °C (95 °F) 40 °C (104 °F) 45 °C (113 °F) 50 °C (122 °F) 55 °C (131 °F) 60 °C (140 °F) 65 °C (149 °F) 70 °C (158 °F)

16

1,16

1,13

1,11

1,08

1,05

1,03

1,00

0,97

0,94

0,91

0,88

0,85

0,81

25

1,13

1,11

1,09

1,07

1,05

1,02

1,00

0,98

0,95

0,93

0,90

0,88

0,85

32

1,14

1,11

1,09

1,07

1,05

1,02

1,00

0,98

0,95

0,93

0,90

0,87

0,84

40

1,15

1,12

1,10

1,08

1,05

1,03

1,00

0,97

0,95

0,92

0,89

0,86

0,83

50

1,13

1,11

1,09

1,07

1,05

1,02

1,00

0,98

0,95

0,93

0,90

0,87

0,85

63

1,14

1,12

1,10

1,07

1,05

1,02

1,00

0,97

0,95

0,92

0,89

0,86

0,83

80

1,21

1,18

1,14

1,11

1,07

1,04

1,00

0,96

0,92

0,88

0,83

0,80

0,75

100

1,18

1,16

1,12

1,10

1,06

1,04

1,00

0,96

0,94

0,90

0,87

0,83

0,80

125

1,17

1,14

1,11

1,08

1,06

1,03

1,00

0,96

0,93

0,90

0,87

0,84

0,80

160

1,17

1,15

1,12

1,09

1,06

1,03

1,00

0,97

0,93

0,90

0,87

0,83

0,79

Condiciones atmosféricas extremas

Los interruptores automáticos y los interruptores diferenciales están concebidos para su funcionamiento en entornos industriales como los definidos en las normas IEC/EN 60947-2 e IEC/EN 60664-1 con el grado de contaminación más elevado (grado 3).

Los interruptores en carga están concebidos para su funcionamiento en entornos industriales como los definidos en las normas IEC/EN 60947-3 e IEC/EN 60664-1 con el grado de contaminación más elevado (grado 3).

Los interruptores automáticos han sido probados en condiciones de almacenamiento extremas y cumplen con las siguientes normas:

Estándar

Título

IEC/EN 60068-2-2

Calor seco, nivel de severidad +85 °C (+185 °F)

IEC/EN 60068-2-1

Frío seco, nivel de severidad −50 °C (−58 °F) (solo interruptor automático)

IEC/EN 60068-2-30

Calor húmedo:

  • Temperatura +55 °C (+131 °F)

  • Humedad relativa del 95 %

IEC/EN 60068-2-52

Niebla salina, gravedad 2

Para maximizar la vida útil, instale interruptores automáticos en equipos instalados en lugares debidamente ventilados y donde se acumule la menor cantidad de polvo posible.

Vibraciones

Los interruptores automáticos están concebidos para soportar vibraciones. Cumplen la norma sobre vibraciones IEC/EN 60068-2-6:

  • De 2 Hz a 13,2 Hz con una amplitud de +/−1 mm (+/−0,04 in)

  • De 13,2 Hz a 100 Hz con una aceleración constante de +/−0,7 g

Las pruebas de conformidad se realizan de acuerdo con la norma IEC/EN 60068-2-6 en los niveles de severidad requeridos por los organismos reguladores de transporte de mercancías (principalmente, IACS, Veritas y Lloyds).

Una vibración excesiva puede provocar disparos, interrupciones en la conexión o daños a las partes mecánicas.

Perturbaciones electromagnéticas

Los interruptores automáticos son resistentes a las perturbaciones electromagnéticas. Cumplen los requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) de la norma IEC/EN 60947-2.

Altitud

Los interruptores automáticos están diseñados para funcionar dentro de las especificaciones a altitudes de hasta 2000 m (6600 ft). Por encima de 2000 m (6600 ft), es necesario disminuir los valores nominales a los siguientes valores:

Característica

Altitud (m/ft)

2000 m
(6600 ft)

3000 m
(9800 ft)

4000 m
(13000 ft)

5000 m
(16500 ft)

Tensión soportada al impulso

Uimp

8 kV

7,1 kV

6,4 kV

5,6 kV

Tensión de aislamiento para interruptor automático

Ui

800 V

710 V

635 V

560 V

Tensión de aislamiento para interruptor diferencial

Ui

500 V

445 V

400 V

350 V

Tensión máxima de funcionamiento para interruptor automático

Ue

690 V

690 V

635 V

560 V

Tensión máxima de funcionamiento para interruptor diferencial

Ue

440 V

440 V

400 V

350 V

Capacidad de corriente media (A) a 40 °C (104 °F)

En x

1

0,98

0,96

0,94

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?