Descripción general de características
Descripción general de características
Los dispositivos ComPact NSXm incluyen las siguientes funciones:
-
Interruptores automáticos de 16 a 160 A
-
Construcciones disponibles: 3 y 4 polos
-
Cumplimiento de normas IEC/EN 60947-2 (interruptores automáticos e interruptores diferenciales) e IEC/EN 60947-3 (interruptores en carga)
-
Poderes de corte: 16, 25, 36, 50 y 70 kA a 415 V CA
-
Tensión de hasta 440 V CA para interruptores diferenciales (cumplimiento de IEC/EN 60947-2)
-
Tensión de hasta 690 V CA para interruptores automáticos (cumplimiento de IEC/EN 60947-2) e interruptores en carga (cumplimiento de IEC/EN 60947-3)
-
Accesorios eléctricos de instalación en campo
-
Terminaciones opcionales
-
Mecanismos de accionamiento opcionales
-
Bobinas de disparo opcionales
-
Contactos auxiliares opcionales
-
Accesorios de aislamiento opcionales
-
Accesorios de bloqueo opcionales
Características de aislamiento
Los interruptores automáticos ofrecen una indicación positiva de contacto y son aptos para el aislamiento según las normas IEC/EN 60947-2 e IEC/EN 60947-3.
Las siguientes marcas en la etiqueta de identificación del dispositivo indican que los dispositivos son aptos para el aislamiento:
Para confirmar la capacidad de aislamiento, las normas IEC/EN60947-2 y 3 exigen pruebas específicas de resistencia a descargas.
De acuerdo con las reglas de instalación, los interruptores automáticos pueden bloquearse en la posición O (OFF) para que el trabajo se pueda llevar a cabo sin recepción de alimentación. Los interruptores automáticos pueden bloquearse en la posición O (OFF) solo cuando están abiertos.
La elección del dispositivo de bloqueo depende del tipo de accionador: