990-5997E-019

배터리 차단기 키트 사양

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
이 제품은 반드시 Easy UPS 3M 및 Easy UPS 3L과 함께 사용해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 최대 4개의 배터리 스트링을 배터리 차단기에 연결할 수 있습니다.
상업 참조 E3MBBK60K80H E3MBBK100K200H
배터리 차단기 Compact NSX250S DC(LV438990 또는 C25S4TM250D) Compact NSX630S DC(LV438274 또는 C63S4TM600D)
최대 구성 4시간 런타임 40-50 배터리 블록의 경우 4시간 런타임
36-38 배터리 블록의 경우 1시간 런타임
배터리 유형 VRLA
최대 배터리 단락 용량(kA) 20kA
트립 회로 차단기의 최소 단락 전류(A) 1250 1500
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.