990-5997E-037

电池断路器套件规格

危险
小心触电、爆炸或电弧
本产品仅可用于 Easy UPS 3M 和 Easy UPS 3L。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 电池断路器最多可连接四组电池。
商业代码 E3MBBK60K80H E3MBBK100K200H
电池断路器 Compact NSX250S DC(LV438990 或 C25S4TM250D) Compact NSX630S DC(LV438274 或 C63S4TM600D)
最大配置 4 小时运行时间 4 小时运行时间(40-50 节电池)
1 小时运行时间(36-38 节电池)
电池类型 VRLA
最大电池短路电流 (kA) 20 kA
断路器脱扣的最小短路电流 (A) 1250 1500
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.