990-5997E-017

Specifiche del kit interruttori delle batterie

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il prodotto deve essere utilizzato solo con Easy UPS 3M e Easy UPS 3L.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: È possibile collegare all'interruttore delle batterie un massimo di quattro stringhe di batterie.
Riferimento commerc. E3MBBK60K80H: E3MBBK100K200H:
Interruttore delle batterie Compact NSX250S DC (LV438990 o C25S4TM250D) Compact NSX630S DC (LV438274 o C63S4TM600D)
Configurazione massima 4 ore di autonomia 4 ore di autonomia per 40-50 blocchi batteria
1 ora di autonomia per 36-38 blocchi batteria
Tipo di batteria VRLA
Livello massimo di cortocircuito della batteria (kA) 20 kA
Corrente di cortocircuito minima per far scattare l’interruttore (A) 1250 1500
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.