990-5997D-017

Dimensioni dei cavi consigliate per 208 V

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame

  • Metodo di installazione C

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

Dimensioni cavo per cavi tra UPS e interruttore delle batterie per Easy UPS 3M

Kit interruttori delle batterie Collegamento 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
1 x E3MBBK60K80H CC+, N, CC- (mm²)

70

70

PE (mm²)

35

35

2 x E3MBBK60K80H CC+, N, CC- (mm²)

50

50

50

70

PE (mm²)

25

25

25

35

1 x E3MBBK100K200H CC+, N, CC- (mm²)

2x70

2x70

PE (mm²)

70

70

Dimensioni cavo per stringa per cavi tra interruttore delle batterie e parco batterie per Easy UPS 3M

Numero stringhe batterie Collegamento 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
1 stringa di batterie Batt+, N, Batt- (mm²)

70

70

2x70

2x70

PE (mm²)

35

35

70

70

2 stringhe di batterie Batt+, N, Batt- (mm²)

35

35

70

70

PE (mm²)

16

16

35

35

3 stringhe di batterie Batt+, N, Batt- (mm²)

16

16

50

50

PE (mm²)

16

16

25

25

4 stringhe di batterie Batt+, N, Batt- (mm²)

16

16

35

35

PE (mm²)

16

16

16

16

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?