208 V 系统的建议线缆规格
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线
-
安装方式 C
如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。
UPS 与电池断路器之间的线缆规格 - Easy UPS 3M
| 电池断路器套件 | 连接 | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x E3MBBK60K80H | DC+、N、DC- (mm²) |
70 |
70 |
– |
– |
| PE (mm²) |
35 |
35 |
– |
– |
|
| 2 x E3MBBK60K80H | DC+、N、DC- (mm²) |
50 |
50 |
50 |
70 |
| PE (mm²) |
25 |
25 |
25 |
35 |
|
| 1 x E3MBBK100K200H | DC+、N、DC- (mm²) |
– |
– |
2x70 |
2x70 |
| PE (mm²) |
– |
– |
70 |
70 |
电池断路器和电池组之间的线缆规格(按电池组)- Easy UPS 3M
| 电池组数量 | 连接 | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 组电池 | 电池+、N、电池- (mm²) |
70 |
70 |
2x70 |
2x70 |
| PE (mm²) |
35 |
35 |
70 |
70 |
|
| 2 组电池 | 电池+、N、电池- (mm²) |
35 |
35 |
70 |
70 |
| PE (mm²) |
16 |
16 |
35 |
35 |
|
| 3 组电池 | 电池+、N、电池- (mm²) |
16 |
16 |
50 |
50 |
| PE (mm²) |
16 |
16 |
25 |
25 |
|
| 4 组电池 | 电池+、N、电池- (mm²) |
16 |
16 |
35 |
35 |
| PE (mm²) |
16 |
16 |
16 |
16 |
危险