990-5997E-017

Impostazioni di sgancio per il funzionamento con Easy UPS 3M 208 V

Con un kit interruttori delle batterie E3MBBK60K80H

Valori nominali dell'UPS Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Blocchi di batterie Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A)
50 kVA

240

32-40

1/2/3/4

200/1250

60 kVA

240

32-40

1/2/3/4

220/1250

Con un kit interruttori delle batterie E3MBBK100K200H

Valori nominali dell'UPS Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Blocchi di batterie Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A)
80 kVA

240

32-40

1/2/3/4

420/1500

100 kVA

240

32-40

1/2/3/4

420/1500

Con due kit interruttori delle batterie E3MBBK60K80H

Valori nominali dell'UPS Tempo max di autonomia della batteria (minuti) Blocchi di batterie Totale stringhe di batterie Interruttore delle batterie 1 Interruttore delle batterie 2
Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A) Stringhe di batterie Impostazione Ir/Im (A)
50 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

60 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

80 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

100 kVA

240

32-40

5

3

200/1250

2

200/1250

240

32-40

6

3

200/1250

3

200/1250

240

32-40

7

4

200/1250

3

200/1250

240

32-40

8

4

200/1250

4

200/1250

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?