Anbefalede kabelstørrelser for 208 V
FARE |
|---|
|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al kabelføring skal overholde gældende regler for elinstallationer.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af kobberstrømledere
-
Installationsmetode C
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.
Kabelstørrelse for kabler mellem UPS og batteriafbryder til Easy UPS 3M
| Batteriafbrydersæt | Tilslutning | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x E3MBBK60K80H | DC+, N, DC- (mm²) |
70 |
70 |
– |
– |
| PE (mm²) |
35 |
35 |
– |
– |
|
| 2 x E3MBBK60K80H | DC+, N, DC- (mm²) |
50 |
50 |
50 |
70 |
| PE (mm²) |
25 |
25 |
25 |
35 |
|
| 1 x E3MBBK100K200H | DC+, N, DC- (mm²) |
– |
– |
2 x 70 |
2 x 70 |
| PE (mm²) |
– |
– |
70 |
70 |
Kabelstørrelse pr. streng for kabler mellem batteriafbryder og batteribank til Easy UPS 3M
| Antal batteristrenge | Tilslutning | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 batteristreng | Batt+, N, Batt- (mm²) |
70 |
70 |
2 x 70 |
2 x 70 |
| PE (mm²) |
35 |
35 |
70 |
70 |
|
| 2 batteristrenge | Batt+, N, Batt- (mm²) |
35 |
35 |
70 |
70 |
| PE (mm²) |
16 |
16 |
35 |
35 |
|
| 3 batteristrenge | Batt+, N, Batt- (mm²) |
16 |
16 |
50 |
50 |
| PE (mm²) |
16 |
16 |
25 |
25 |
|
| 4 batteristrenge | Batt+, N, Batt- (mm²) |
16 |
16 |
35 |
35 |
| PE (mm²) |
16 |
16 |
16 |
16 |
FARE