990-91460C-034

Teknik Özellikler

DUYURU
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
UPS sisteminin ayrıntılı teknik özellikleri için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Maksimum Kısa Devre Kapasitesi

Alt giriş kabini (GVBEC), Galaxy VL UPS ile kurulduğunda 45 kAIC/kA Icw için derecelendirilmiştir.

Alt giriş kabini (GVBEC), Galaxy VL UPS ve 65 kAIC/kA opsiyon kiti (GVLOPT012) ile kurulduğunda 65 kAIC/kA Icw için derecelendirilmiştir.

Alt giriş kabini (GVBEC), Easy UPS 3L ile kurulduğunda 35 kA Icc için derecelendirilmiştir.

Alt Giriş Kabini Ağırlık ve Boyutları

Ticari referans Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

Tork Özellikleri

Cıvata boyutu Tork
M6 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in)
M8 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in)
M12 50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in)

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık 0°C ila 50 °C (32 °F ila 122 °F) -25°C ila 55 °C (-13 °F ila 131 °F)
Bağıl nem %5-95 yoğunlaşmayan %10-80 yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı IP20
Renk RAL 9003, parlaklık seviyesi %85
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.