990-91460A-023

Spesifikasjoner

LES DETTE
fare for skade på utstyret
Se UPS-systemets installasjonsveiledning hvis du vil se detaljerte spesifikasjoner for UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Maksimal kortslutningsgrad for Galaxy VL

Galaxy VL UPS er klassifisert for bruk på en krets som ikke kan levere mer enn 45 kAIC/kA Icw, med kabinett for nedre kabelinnføring (GVBEC) installert.

Vekt og mål for kabinett for nedre kabelinnføring

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVBEC 85 (187.39) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

Spesifikasjoner for dreiemoment

Boltstørrelse Dreiemoment
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur 0°C til 40°C  -25°C til 55°C
Relativ fuktighet 0–95 % ikke-kondenserende 0–95 % ikke-kondenserende
Beskyttelsesklasse IP20
Farge RAL 9003, glansnivå 85 %
QR code for this page

Var dette til hjelp?