990-91460B-011

Tekniset tiedot

HUOMAUTUS
laitevaurion vaara
Katso UPS-järjestelmän tarkat tiedot UPS-asennusoppaasta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

Suurin oikosulkuluokitus

Galaxy VL UPS on luokiteltu käytettäväksi virtapiirissä, joka pystyy tuottamaan enintään 45 kAIC / kA Icw:tä alaläpivientiaukolla varustetun kaapin (GVBEC) ollessa asennettuna.

Easy UPS 3L on luokiteltu käytettäväksi virtapiirissä, joka pystyy tuottamaan enintään 35 kA Icc:tä alaläpivientiaukolla varustetun kaapin (GVBEC) ollessa asennettuna.

Tyhjän alaläpivientiaukolla varustetun kaapin paino ja mitat

Kaupallinen viite Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

Vääntömomentin tekniset tiedot

Pultin koko Vääntömomentti
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Ympäristö

  Käyttö Säilytys
Lämpötila 0–40 °C (32–104 °F) –25–55 °C (–13–131 °F)
Suhteellinen kosteus 0–95 % ei tiivisty nesteeksi 0–95 % ei tiivisty nesteeksi
Suojaluokitus IP20
Väri RAL 9003, kiiltotaso 85 %
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.