990-91460B-016

Spesifikasi

PEMBERITAHUAN
bahaya kerusakan alat
Lihat panduan instalasi UPS untuk spesifikasi sistem UPS secara terperinci.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.

Taraf Ukur Hubungan Pendek Maksimum

Galaxy VL UPS terukur sesuai standar untuk penggunaan yang memiliki kemampuan hantar sirkuit tidak lebih dari 45 kAIC/kA Icw, dengan lemari entri bawah (GVBEC) terpasang.

Easy UPS 3L terukur sesuai standar untuk penggunaan yang memiliki kemampuan hantar sirkuit tidak lebih dari 35 kA Icc, dengan lemari entri bawah (GVBEC) terpasang.

Berat dan Dimensi Lemari Entri Bawah

Referensi komersial Berat kg (pon) Tinggi mm (in) Lebar mm (in) Tebal mm (in)
GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

Spesifikasi Torsi

Ukuran baut Torsi
M6 5 Nm (3,69 lb-kaki / 44,3 lb-inci)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-kaki / 154,9 lb-inci)
M10 30 Nm (22 lb-kaki / 194,7 lb-inci)
M12 50 Nm (36,87 lb-kaki / 442,5 lb-inci)

Lingkungan

  Pengoperasian Penyimpanan
Suhu 0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F) -25 °C hingga 55 °C (-13 °F hingga 131 °F)
Kelembapan relatif 0-95% tanpa pengembunan 0-95% tanpa pengembunan
Kelas perlindungan IP20
Warna RAL 9003, tingkat kilap 85%
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.