990-91460C-032

ข้อมูลจำเพาะ

ประกาศ
อันตรายจากอุปกรณ์ชำรุด
ดูข้อมูลจำเพาะอย่างละเอียดสำหรับระบบ UPS ได้จากคู่มือติดตั้ง UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

อัตราการลัดวงจรสูงสุด

ตู้ด้านล่าง (GVBEC) ได้รับเรทติ้งสำหรับ 45 kAIC/kA Icw เมื่อติดตั้งกับ Galaxy VL UPS

ตู้ด้านล่าง (GVBEC) ได้รับเรทติ้งสำหรับ 65 kAIC/kA Icw เมื่อติดตั้งกับ Galaxy VL UPS และชุดตัวเลือก 65 kAIC/kA (GVLOPT012)

ตู้ด้านล่าง (GVBEC) ได้รับเรทติ้งสำหรับ 35 kA Icc เมื่อติดตั้งกับ Easy UPS 3L

น้ำหนักและขนาดของตู้ทางเข้าด้านล่าง

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. (ปอนด์) ความสูง มม. (นิ้ว) กว้าง มม. (นิ้ว) ลึก มม. (นิ้ว)
GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

ข้อมูลจำเพาะแรงบิด

ขนาดสลักเกลียว แรงบิด
M6 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in)
M8 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in)
M12 50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in)

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ
อุณหภูมิ 0 °C ถึง 50 °C (32 °F ถึง 122 °F) -25 °C ถึง 55 °C(-13 °F ถึง 131 °F)
ความชื้นสัมพัทธ์ 5-95% แบบไม่ควบแน่น 10-80% แบบไม่ควบแน่น
ระดับการป้องกัน IP20
สี RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.